Motores G-Drive a diesel da série X

Série X diesel

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 9 a 35 11 a 44
Primário 8 a 32 10 a 40

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Eficiência com mais silêncio.

A série X tem toda a resistência e a confiabilidade que o setor de conjunto de geradores aprendeu a esperar da gama de produtos G-Drive, mas em um pacote menor, mais leve e mais econômico. Com injeção direta de combustível para um desempenho mais limpo, mais silencioso e mais eficiente em termos de combustível, um envelope altamente compacto e baixa dissipação de calor, todos os motores dessa série oferecem um alto grau de flexibilidade de instalação.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
X1.3-G2 50 10 / 8 11 / 9 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
X2.5-G2 50 25 / 20 28 / 22 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
X3.3-G1 50 35 / 28 38 / 30 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
X2.5-G4 60 23 / 18 25 / 20 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação
X3.3-G2 60 40 / 32 44 / 35 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação
X1.3-G1 50 10 / 8 11 / 9 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação

A série X é feita para durar, com um bloco em ferro fundido projetado para proporcionar durabilidade e confiabilidade. Os elementos do projeto incluem:

  • Bomba de injeção direta em linha Bosch para um consumo de combustível mais limpo e eficiente.
  • Bloco sem camisa com cárter profundo e rígido e arranjo de nervuras otimizado para aumentar a resistência e reduzir o ruído.
  • Pacote de elétrica de 12 volts como padrão, com motor de arranque, alternador e solenóide de combustível.
  • Filtro de óleo spin-on único e filtro de combustível

Projeto integrado

Os produtos Coolpac são fornecidos completos e equipados de fábrica com um pacote de resfriamento e filtro de ar para um pacote de potência completo. Cada componente foi desenvolvido especificamente e testado rigorosamente para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte

Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.