Motores G-Drive a diesel da série S

Série S diesel

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 35 a 60 44 a 75
Primário 32 a 54 40 a 68

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Confiabilidade econômica.

A série S é eficiente, econômica, confiável e é a mais recente adição à nossa família de conjuntos geradores leves. Esta série combina valor e flexibilidade excelentes ao desempenho do G-Drive. O motor apresenta um sistema elétrico 12 V, com motor CoolPac, filtro de ar pesado montado e radiador de 50 graus Celsius como padrão.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
S3.8-G4 50 40 / 32 44 / 35 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G4.pdf
S3.8-G6 50 50 / 40 55 / 44 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G6.pdf
S3.8-G7 50 60 / 48 66 / 53 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G7.pdf
S3.8-G8 60 45 / 36 50 / 40 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G8.pdf
S3.8-G9 60 56 / 45 63 / 50 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G9.pdf
S3.8-G10 60 68 / 54 75 / 60 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação S38G10.pdf

Os CoolPac série S Cummins com motores série S Cummins têm potência nominal de 1500 RPM e estão de acordo com as especificações do ISO 8528. Os motores são resfriados por radiador, de quatro cursos e multicilindro, e estão em conformidade com o BS 55514/ISO 3046. O escopo do fornecimento inclui:

  • Alternador de carregamento da bateria
  • Sistema de combustível em linha Bosch com regulador mecânico
  • Filtros de combustível rosqueados duplos
  • Filtro do óleo lubrificante
  • Turbocompressor
  • Refrigerador a carga de ar (CAC)
  • Filtro de ar de tipo seco
  • Frasco de recuperação de refrigerante
  • Bobina de corte da bomba de combustível com sensores de temperatura, pressão e magnéticos de velocidade
  • Volante e carcaça para volante
  • Proteção em conformidade com a CE
  • Válvula de drenagem de óleo

Projeto integrado

Os produtos CoolPac são fornecidos equipados com pacote de resfriamento e filtro de ar de serviço médio para um pacote de potência completo. Cada componente foi desenvolvido especificamente e testado rigorosamente para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte

Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.