Motor G-Drive a diesel da série QSX15

Diesel da série QSX15

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 320 a 500 400 a 625
Primário 291 a 450 364 a 563

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Uma revolução na geração de energia a diesel.

Fornecendo potência e eficiência confiáveis em um pacote compacto, a série QSX15 apresenta o primeiro motor diesel para caminhão pesado com tecnologia de eixos de comando do cabeçote de 24 válvulas. Usando 30% menos peças do que os motores diesel comparáveis, foi projetado para eliminar lubrificantes externos, líquido de arrefecimento e linhas de combustível para proporcionar maior confiabilidade em alta potência.

Idealmente adequado para aplicações abertas e fechadas em equipamentos estáticos ou portáteis, ele pode ser combinado para atender ao ciclo de trabalho específico e às condições de operação de qualquer grupo gerador.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSX15-G9 60 563 / 450 625 / 500 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSX15-G9 XPI (1).pdf
QSX15-G4 50 409 / 327 450 / 360 1500 Diesel 4g TA Luft
QSX15-G6 50 455 / 364 500 / 400 1500 Diesel 4g TA Luft
QSX15-G4 60 445 / 355 500 / 400 1800 Diesel 4g TA Luft
QSX15-G8 60 450 / 360 500 / 400 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSX15-G8 XPI.pdf
QSX15-G6 60 450 / 360 500 / 400 1800 Diesel 4g TA Luft
QSX15-G7 60 513 / 410 563 / 450 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação
QSX15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diesel Tier 2 da EPA QSX15-G8 XPI (1).pdf
QSX15-G11 50 364 / 291 400 / 320 1500 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G11 60 398 / 318 438 / 350 1800 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G12 50 409 / 327 450 / 360 1500 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G12 60 455 / 364 500 / 400 1800 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G13 50 455 / 364 500 / 400 1500 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G13 60 511 / 409 563 / 450 1800 Diesel 2g TA Luft
QSX15-G14 60 398 / 318 438 / 350 1800 Diesel 1g TA Luft
QSX15-G15 60 455 / 364 500 / 400 1800 Diesel 1g TA Luft
QSX15-G16 50 500 / 400 550 / 440 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, 1g TA Luft

Turbocompressão Holset HX82 – o design com válvula de escape otimiza a operação através da curva de torque com resposta melhorada.

Projeto integrado do bloco - circuitos integrados de fluido substituem as mangueiras e eliminam potenciais vazamentos.

Injeção de combustível de alta pressão – capaz de mais de 1.900 bar (28.000 psi) para uma combustão mais limpa e mais eficiente em termos de combustível.

Cabeçote de cilindro de 24 válvulas quatro válvulas por cilindro para maior potência com uma resposta mais rápida em qualquer rotação.

Projeto integrado Coolpac - os produtos são fornecidos completos com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo. Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.