Motor G-Drive a diesel da série QST30

Série QST30 diesel

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 800 a 1000 1000 a 1250
Primário 728 a 910 910 a 1138

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Intermodal Ferrovia No-break dinâmico/rotativo Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Desempenho comprovado o tempo todo.

Eletrônica sofisticada e engenharia superior proporcionam ao QST30 da série Quantum níveis de desempenho excepcionais, oferecendo mais potência e torque em um pacote menor do que muitos de seus concorrentes.

Estabelecendo o padrão de potência robusta e confiável, o motor usa pistões de ferro maleável para oferecer maior resistência e durabilidade em relação à maior pressão no cilindro, garantindo ciclos de vida mais longos até a revisão.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QST30-G5 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Diesel Tier 2 da EPA QST30-G5 ATA.pdf
QST30-G3 50 910 / 728 1000 / 800 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QST30-G3_0.pdf
QST30-G4 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QST30G4_ATA.pdf
QST30-G3 60 1029 / 823 1125 / 900 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação QST30-G3_1.pdf
QST30-G4 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação QST30G4_ATA_3.pdf

Projeto integrado Coolpac - os produtos são fornecidos completos com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo. Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Controles e sistema eletrônicos de combustível Quantum a eletrônica Quantum oferece desempenho superior, eficiência e diagnóstico. As bombas de combustível eletrônicas fornecem pressão de injeção de até 1100 bar e eliminam os ajustes das articulações mecânicas.

Turbocompressão Holset HX82 utiliza a energia do escape com mais eficiência para emissões e consumo de combustível aprimorados.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.