Motor g-drive a diesel qsk95

Motor diesel série QSK95

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 3000 a 3500 2680 a 4375
Primário 2680 a 3750 3000 a 3750

Aplicações

Locação Site de filmes Ferrovia No-break dinâmico/rotativo Reserva Primário Intermodal Britagem/mineração Petróleo e gás

Visão geral:

O motor QSK95 G-Drive fornece capacidade de potência radicalmente melhorada para aplicações de geração de energia. O motor QSK95 é um dos motores com tecnologia mais avançada, projetado com aplicações de usuários finais em mente para obter um desempenho mais limpo e eficiente. Conta com injeção de combustível de tecnologia avançada, que trabalha para fornecer potência mais rapidamente combinada com um sistema de turbocompressão quádrupla para melhorar a resposta transitória. Como resultado, o motor QSK95 G-Drive apresenta o melhor desempenho transitório da categoria, capaz de cumprir as normas ISO G3.

Com potência de mais de 5050 hp (3767 kW) com 16 cilindros, o QSK95 supera outros motores de alta velocidade. Em termos de capacidade de emissões e densidade de potência, o QSK95 é muito melhor que motores de velocidade média com potência similar. Os usuários finais de grupos geradores verão que o QSK95 é uma solução de potência econômica e altamente confiável.

O projeto eficiente em termos de espaço do QSK95 possibilita acesso mais fácil para manutenção do que normalmente ocorre nos motores de potência similar, uma vez que todos os componentes chave de resfriamento e sistema de óleo e combustível são montados externamente no motor, oferecendo acesso rápido.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSK95-G2 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK95G2.pdf
QSK95-G4 50 3000 / 3750 2680 / 3350 Diesel QSK95G4.pdf
QSK95-G5 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Diesel 2g TA Luft QSK95G5.pdf
QSK95-G9 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSK95G9.pdf
QSK95-G10 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Diesel Tier 2 da EPA QSK95G10.pdf

Turbocompressores HE800 da CTT (Cummins Turbo Technologies) - Quatro unidades de turbocompressão utilizam energia de escape com maior eficiência, para melhoria em termos de emissões e consumo de combustível mínimo.

Sistema de resfriamento 2 Pump 2 Loop (2P2L) - Fornece o meio para densidade de potência mais alta e ainda atende aos requisitos de emissões.

Modular Common Rail System (MCRS) - Pressões de combustível mais altas comparadas às de outros motores que satisfazem a norma EPA Tier 2 para maior atomização de combustível, resultando em melhor controle de emissões no cilindro.

Bomba de combustível de alta pressão com filtro - O elemento de bombeamento robusto oferece capacidade de 2500 bar; o filtro está incluído para garantir óleo limpo para a bomba de lubrificação e o interruptor de pressão garante níveis de pré-lubrificação adequados.

Bomba combinada de escorva e transferência de combustível (eletrônica ) - Escorva rapidamente o sistema de combustível de baixa pressão; minimiza a vazão através dos filtros e melhora a capacidade de filtragem, reduzindo os efeitos de picos de vazão.

Projeto G-Drive integrado - Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos EPA Tier-4F e Tier-3 no mercado - antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a introduzir motores a diesel com acionamento por gerador compatíveis com o Estágio V da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, além dos nossos motores diesel serem muito limpos, eles também mantêm todas as suas vantagens de desempenho com e sem os sistemas de pós-tratamento de escape da Cummins, garantindo manutenção complicada para usuários finais.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.