motor g-drive qsk78 

Motor diesel série QSK78

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 2400 a 2500 3000 a 3125
Primário 2200 a 2335 2750 a 2920

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Intermodal Ferrovia Britagem/mineração No-break dinâmico/rotativo Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

O motor G-Drive QSK78 oferece a combinação ideal de produtividade e desempenhol. Sua configuração de 4060 HP (3028 kWm) V18 incorpora os melhores recursos dos nossos motores da série QSK, incluindo tecnologia de combustão avançada e componentes robustos de motor básico.

Com um sistema de combustível de controle total (HPI-PT), o motor atende às normas de emissões Tier 2 e 2gTA Luft e oferece rendimento de combustível excepcional. O ECM do CM2250 fornece a Power Generation Interface (PGI), a amplamente aceita norma da indústria SAE J1939, rede de comunicação baseada em CAN e proteção avançada do motor, garantindo conectividade mais rápida e melhor capacidade de detecção de falhas.

Além disso, o QSK78 vem com recursos opcionais como ELIMINATOR™, CENTINEL™ e Prelub™, que ajudam a reduzir significativamente o tempo de inatividade para manutenção de rotina.

Todos os motores QSK78 são cobertos pela garantia básica da Cummins, um dos planos mais abrangentes e simples do setor.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação
QSK78-G8 60 2920 / 2335 3125 / 2500 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diesel Tier 2 da EPA

Turbocompressão CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 - utiliza energia do escape com maior eficiência para emissões e consumo de combustível aprimorados.

Pistões de ferro fundido maleável (FCD) - O projeto e o material utilizados nesses tipos de pistões garante mais eficiência e durabilidade do motor. Reduz a "batida do pistão" e aumenta a eficiência energética.

Sistema de combustível de injeção de alta pressão - Proporciona pressão de injeção de pico elevada para ótima combustão, baixas emissões e melhor economia de combustível. A injeção de combustível HPI fornece um início "suave" de injeção para um menor ruído de combustão.

Pós-resfriamento a baixa temperatura - Possibilitado por um sistema de resfriamento de duas bombas e dois circuitos (2P2L) que utiliza 2 circuitos de resfriamento separados e proporciona maior durabilidade do motor e economia de combustível.

Projeto G-Drive integrado - Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos EPA Tier-4F e Tier-3 no mercado - antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio V da UE no mercado europeu;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.