Motor G-drive série QSK60 diesel

Motor diesel série QSK60

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 1500 a 2200 1875 a 2750
Primário 1360 a 1825 1700 a 2281

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Intermodal Ferrovia No-break dinâmico/rotativo Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Desempenho e durabilidade superiores.

Combinando eletrônica sofisticada com engenharia avançada, esta nova série leva a geração de energia ao próximo nível. Produto de pesquisa e desenvolvimento extensivos, suas avançadas técnicas de combustão, garantem que os rigorosos requisitos de emissões europeus e EPA-MOH sejam atendidos e que a operação seja praticamente sem fumaça.

Projetado especificamente para uma vida útil prolongada, alcançando mais de 20.000 horas de operação antes da revisão, a nova configuração de componentes também estabelece um novo padrão para a operação de baixo custo.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSK60-G10 60 2125 / 1700 2344 / 1875 1800 Diesel Tier 2 da EPA, 2g TA Luft QSK60G10.pdf
QSK60-G12 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diesel Tier 2 da EPA, 2g TA Luft QSK60G12UR_0.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSK60G6HPI.pdf
QSK60-G14 60 2250 / 1800 2750 / 2200 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSK60G14.pdf
QSK60-G7 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G7.pdf
QSK60-G3 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G3_0.pdf
QSK60-G4 50 2031 / 1625 2250 / 1800 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G4.pdf
QSK60-G13 50 2000 / 1600 2500 / 2000 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G13.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G6HPI_0.pdf
QSK60-G7 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G7_0.pdf
QSK60-G10 50 1700 / 1360 1875 / 1500 1500 Diesel Tier 2 da EPA, 2g TA Luft QSK60G10_0.pdf
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2000 / 1600 1500 Diesel Tier 2 da EPA, 2g TA Luft QSK60G12UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Diesel Tier 2 da EPA, 2g TA Luft QSK60G11UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação QSK60G11UR_0.pdf

Bomba de combustível de alta pressão, sistema de combustível "common rail" modular (MCRS) e sistema de controle eletrônico integrado fornecem desempenho superior, eficiência e diagnósticos. As bombas de combustível eletrônicas fornecem pressão de injeção de até 1600 bar e eliminam os ajustes das articulações mecânicas. O novo MCRS utiliza uma bomba de escorva elétrica que é integrada na cabeça do filtro de combustível estágio 1 fora do motor
e é controlado e acionado pelo ECM do motor. Os filtros de combustível estágio 2 são montados no motor.

A turbocompressão CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 utiliza energia do escape com maior eficiência para emissões e consumo de combustível aprimorados.

Pós-resfriamento a baixa temperatura - duas bombas e dois circuitos (2P2L)

Pistões de ferro fundido maleável (FCD) - projeto de alta resistência proporciona maior durabilidade.

Projeto G-Drive integrado - Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.