Motor G-drive série QSK19 diesel

Motor diesel série QSK19

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 550 a 600 688 a 750
Primário 500 a 550 625 a 688

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Intermodal Ferrovia No-break dinâmico/rotativo Britagem/mineração Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Alto desempenho para aplicações difíceis.

Motores Cummins G-Drive da série QSK19. O QSK19 é um motor de 6 cilindros em V com deslocamento de 19 litros. Esta série Quantum utiliza eletrônica sofisticada e engenharia premium para fornecer níveis de desempenho, confiabilidade e versatilidade excepcionais para aplicações de energia em espera, energia primária e contínua.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSK19-G4 60 625 / 500 688 / 550 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSK19G4.pdf
QSK19-G5 60 688 / 550 750 / 600 1800 Diesel Tier 2 da EPA QSK19G5.pdf
QSK19-G4 50 650 / 520 715 / 572 1500 Diesel Tier 2 da EPA QSK19G4_0.pdf

Bomba de combustível de alta pressão, sistema de combustível "common rail" modular (MCRS) e sistema de controle eletrônico integrado fornecem desempenho superior, eficiência e diagnósticos. As bombas de combustível eletrônicas fornecem pressão de injeção de até 1600 bar e eliminam os ajustes das articulações mecânicas. O novo MCRS utiliza uma bomba de escorva elétrica que é integrada na cabeça do filtro de combustível estágio 1 fora do motor
e é controlado e acionado pelo ECM do motor. Os filtros de combustível estágio 2 são montados no motor.

Turbocompressão HX83 CTT (Cummins Turbo Technologies) utiliza energia do escape com maior eficiência para melhoria das emissões e do consumo de combustível.

Resfriamento por ar de carga – o motor QSK19 exige o uso de troca de calor de ar para ar ou resfriador de ar de carga (CAC) para reduzir a temperatura do coletor de admissão e atender às exigências de menores emissões.

Pistões de ferro fundido maleável (FCD) - projeto de alta resistência proporciona maior durabilidade.

Projeto G-Drive integrado - Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.