Motor G-Drive a diesel da série NT855

Série NT855 diesel

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 280 a 350 350 a 438
Primário 256 a 320 320 a 400

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Desempenho superior.

De uma série de serviço comprovado através de milhões de horas de operação em algumas das aplicações mais exigentes do mundo, o NT855 foi construído para lidar com maiores pressões de injeção, com uma disposição do cabeçote, pistões, virabrequim e eixo de comando reprojetados. Um trem de engrenagens com engrenagens de dentes retor de alto contato também elimina cargas de pressão indesejáveis e reduz o ruído.

Alinhado com o restante da família NT, os benefícios abrangentes incluem eficiência de combustível, baixo consumo de óleo, longa vida útil com confiabilidade, alta potência e durabilidade.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
NT855-G6 50 320 / 256 350 / 280 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação NT855G6.pdf
NTA855-G4 50 365 / 292 400 / 320 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação NTA855G4.pdf
NT855-G6 60 325 / 260 356 / 285 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação NT855G6_0.pdf
NTA855-G3 60 400 / 320 438 / 350 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação

Bloco de cilindros - liga de ferro fundido com camisas úmidas removíveis.

Cabeçotes de cilindro - liga de ferro fundido. Cada cabeçote serve dois cilindros. Suprimento de combustível com perfuração e linhas de retorno. Os insertos de sede de válvula são substituíveis e resistentes à corrosão. Os guias de válvula e cruzeta são substituíveis.

Camisas de cilindro - camisas úmidas substituíveis dissipam o calor mais rápido do que as camisas secas e são mais facilmente substituídas sem retificar o bloco.

Sistema de combustível - sistema autoajustável Cummins PT. O regulador de contrapeso de inércia duplo integrado oferece proteção contra excesso de velocidade independente do regulador principal. Os injetores de combustível acionados do eixo de comando proporcionam medição e tempo precisos. Filtros de combustível rosqueados duplos.

Projeto integrado Coolpac - os produtos são fornecidos completos com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo. Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.