Motor diesel G-Drive da série B

Motor mecânico a diesel da série B

Frequência (Hz) 60, 50
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 35 a 136 44 a 170
Primário 32 a 124 40 a 155

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Pequenos motores – grandes possibilidades.

Pequenos, leves e econômicos, nossos motores da série B incluem uma injeção direta de combustível para um desempenho mais limpo, silencioso e mais eficiente em termos de combustível, além de oferecer um excelente valor em termos de instalação, simplicidade e manutenção, as verificações de folga de válvula não necessárias até 2.000 horas o dobro do padrão da setor.

Todos os motores desta série funcionam bem sob ciclos de serviço severos e oferecem excelente consumo de combustível, capacidade de resfriamento substancial, baixo ruído, baixo peso e alta potência por litro, para confiabilidade de primeira classe.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
4BT3.3-G5 60 45 / 36 50 / 40 Diesel EPA nível 4i 4bt33g5.pdf
4BTAA3.3-G7 60 68 / 55 75 / 60 Diesel Tier 3 da EPA
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
6BTAA5.9-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
6BTA5.9-G6 60 114 / 91 125 / 100 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação 6BTA5-9-G6.pdf
6BTAA5.9-G6 60 153 / 123 169 / 135 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação
4BTAA3.3-G12 60 73 / 58 76 / 61 Diesel Tier 3 da EPA 4BTAA3.3-G12.pdf
4BTAA3.3-G13 50 63 / 51 65 / 52 Diesel Não sujeito à regulamentação 4BTAA3.3-G13.pdf
4BTAA3.3-G14 50 63 / 48 66 / 53 Diesel Estágio IIIA da UE 4BTAA3.3-G14.pdf
4BTAA3.3-G15 50 50 / 40 55 / 44 Diesel Estágio IIIA da UE 4BTAA3.3-G15.pdf
4BTAA3.3-G16 50 40 / 32 44 / 35 Diesel Estágio IIIA da UE 4BTAA3.3-G16.pdf
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 63 / 50 1800 Diesel Tier 3 da EPA 4BTAA3.3-G17.pdf
4BTAA3.3-G18 60 45 / 36 50 / 40 1800 Diesel Tier 3 da EPA 4BTAA3.3-G18.pdf

Projeto integrado Coolpac – fornecido com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo.

Acionamento por correia de polia em V simples para ventilador, alternador e bomba de água, com polia de auto-tensionamento para manutenção mínima.

Bomba de injeção Stanadyne DB4 apresenta mecanismo avançado para partida a frio confiável.

Filtro de combustível spin-on e filtro de óleo lubrificante de fluxo total.

Turbocompressor Holset HX30 montado no topo para maior potência, economia de combustível e níveis mais baixos de fumaça e ruído.

Serviço e suporte – os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.