motor 6ltaa9.5 g-drive

Série Diesel L9.5

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 240 a 280 300 a 350
Primário 217 a 256 272 a 320

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

Os motores 6LTAA9.5 da Cummins® levam a tecnologia de motor a diesel de médio porte a um nível totalmente novo de densidade de potência e versatilidade. Ele tem um projeto de 24 válvulas e um injetor de fluxo maior, oferecendo a melhor relação potência-peso da sua categoria. O motor tem um sistema de controle eletrônico regulador padrão para manter a velocidade do motor mais estável e para uma resposta rápida e transitória. Ao mesmo tempo, o motor 6LTAA9.5 oferece melhor economia de combustível e menos emissões de fumaça do que outros da sua categoria.

Nada substitui a potência quando a sua empresa precisa dela. O 6LTAA9.5 da Cummins é um motor confiável que oferece desempenho e durabilidade que atende ao desafio de uma grande variedade de aplicações de geração de energia robustos em todo o mundo.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
6LTAA9.5-G1 50 320 / 256 350 / 280 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação 6LTAA9-5-G1.pdf
6LTAA9.5-G1 60 313 / 250 344 / 275 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação 6LTAA9-5-G1_0.pdf
6LTAA9.5-G3 50 272 / 217 300 / 240 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação 6LTAA9-5-G3.pdf
6LTAA9.5-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação 6LTAA9-5-G3_0.pdf

Densidade de potência aprimorada – projeto de 24 válvulas e um injetor de fluxo maior, oferecendo a melhor relação potência-peso da sua categoria.

Turbocompressor da série Holset da CTT (Cummins Turbo Technologies) – turbocompressores de geometria fixa das as séries 400 e 500 para aumentar a potência, economia de combustível, bem como oferecer níveis mais baixos de fumaça e ruído

Sistema de combustível Bosch P7100 – bomba de injeção de combustível mecânica avançada para fornecer desempenho de serviço pesado.

Unidade de controle eletrônico do regulador – controle eletrônico para otimizar a estabilidade e confiabilidade da velocidade do motor

Intervalos de serviço prolongados – intervalos de serviço de 400 horas para maximizar o tempo de atividade do equipamento e minimizar o custo total de manutenção.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos EPA Tier-4F e Tier-3 no mercado - antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a introduzir motores a diesel com acionamento por gerador compatíveis com o Estágio V da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.