KTA19 Product render

Série KTA19 diesel

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 440 a 500 550 a 625
Primário 400 a 455 500 a 569

Aplicações

Aluguel (G-Drive) Primários (G-Drive) Site de filmes Solda Intermodal Ferroviários (G-Drive) Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visão geral:

Excelente durabilidade.

Como um dos mais duráveis ​​motores diesel de serviço pesado do mercado, a configuração em linha de seis cilindros do KTA19 ​​oferece excelente eficiência de combustão e economia de combustível, enquanto suas características de maior isolamento proporcionam fluxo de refrigerante mais uniforme e melhor controle de temperatura.

Usando o altamente confiável controle temporal em etapas (STC) para garantir a melhor sincronização do motor para todas as combinações de carga e temperatura ambiente, ele oferece melhor partida a frio e menor consumo de combustível.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
KTA19-G4 50 500 / 400 550 / 440 Diesel Folha de especificações
KTA19-G4 60 569 / 455 625 / 500 Diesel Folha de especificações

Turbocompressor turbocompressor de gases de escape da Cummins Turbo Technologies (CTT) montado em cima do motor.

Sistema de combustível – sistema autoajustável Cummins PT. O regulador de contrapeso de inércia duplo integrado oferece proteção contra excesso de velocidade independente do regulador principal.

Pós-resfriamento: o pós-resfriamento de grande capacidade resulta em ar de entrada mais denso e frio para uma combustão mais eficiente e redução de tensões internas para uma vida útil prolongada.

Bloco de cilindros: liga de ferro fundido com camisas úmidas removíveis. O suporte de parafuso cruzado na tampa do mancal principal fornece resistência e estabilidade adicionais.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.