Motor G-Drive a diesel de emissões ultra baixas da série QSB

Módulos de controle eletrônico para diesel da série B

Frequência (Hz) 50, 60
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 56 a 200 70 a 250
Primário 50 a 180 63 a 227

Aplicações

Locação Primário Site de filmes Solda Intermodal Ferrovia Britagem/mineração Torres de iluminação Petróleo e gás Reserva

Visão geral:

A série QSB incorpora tecnologia comprovada da Cummins para atender ao padrão de baixas emissões de Tier 4 da EPA e Estágio IIIA da UE.

A série QSB alcança esses padrões de emissão extremamente baixos ao usar nossa recirculação de gás de escape (EGR) resfriada comprovada e nossos sistemas de pós-tratamento. Ambos os sistemas foram desenvolvidos especificamente para aplicações industriais, proporcionando desempenho e durabilidade superiores nos quais você pode confiar.

Recursos adicionais de aprimoramento do desempenho incluem um sistema de combustível "common rail" de alta pressão para maior eficiência de combustível, menos ruídos e redução de emissões. O sistema de filtragem de ar Cummins Direct Flow oferece um perfil de instalação 35 por cento menor do que os filtros de ar radiais, além de maior eficiência de filtragem. O motor também incorpora um sistema de ventilação do cárter com um filtro coalescente altamente eficiente para condições mais limpas de operação do motor. A Cummins combina controles eletrônicos do sistema Quantum de autoridade total, que gerenciam todos os componentes para um sistema totalmente integrado, com a impressionante confiabilidade e durabilidade e os longos intervalos de manutenção que você espera do líder da tecnologia de Tier 4 do setor.

Tudo apoiado pelo melhor suporte ao cliente no negócio.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSB5-G1 50 63 / 50 70 / 56 1500 Diesel Estágio IIIA da UE QSB5G1.pdf
QSB5-G1 60 69 / 55 75 / 60 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G1_0.pdf
QSB5-G2 50 72 / 58 80 / 64 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G2.pdf
QSB5-G2 60 81 / 65 88 / 70 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G2_0.pdf
QSB5-G3 50 82 / 66 90 / 72 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G3.pdf
QSB5-G3 60 90 / 72 100 / 80 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G3_0.pdf
QSB5-G8 60 91 / 73 100 / 80 1800 Diesel Tier 4i da EPA, Estágio IIIA da UE
QSB5-G4 50 91 / 73 100 / 80 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G4.pdf
QSB5-G4 60 103 / 82 113 / 90 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G4_0.pdf
QSB5-G9 60 114 / 90 125 / 100 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4i da EPA
QSB5-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G5.pdf
QSB5-G5 60 113 / 90 125 / 100 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G5_0.pdf
QSB5-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G6.pdf
QSB5-G6 60 141 / 113 156 / 125 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB5G6_0.pdf
QSB7-G3 50 150 / 120 175 / 140 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB7G3.pdf
QSB7-G3 60 170 / 136 188 / 150 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB7G3_0.pdf
QSB7-G4 50 180 / 144 200 / 160 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB7G4.pdf
QSB7-G4 60 200 / 160 220 / 176 1800 Diesel Tier 3 da EPA, Estágio IIIA da UE QSB7G4_0.pdf
QSB7-G5 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB7G5.pdf
QSB7-G5 60 225 / 180 250 / 200 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA QSB7G5_0.pdf
QSB7-G6 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA
QSB7-G6 60 225 / 180 250 / 200 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4i da EPA
QSB7-G8 60 170 / 136 188 / 150 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA
QSB7-G9 60 227 / 180 250 / 200 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA

Emissões menores de escape a última geração dos motores certificados Tier 4 Final reduz as emissões através da combustão eficiente do combustível, reduzindo a maior parte das emissões na fonte. A redução catalítica seletiva (RCS) ainda reduz os poluentes para atender aos padrões do Tier 4 Final. Nosso QSB7 de Tier 4 Intermediário utiliza filtro de partículas diesel

Filtro de ar Direct Flow fornece uma instalação 35% menor do que os filtros de ar de motor típicos, enquanto mantém a mesma eficiência de filtragem.

Controles eletrônicos de autoridade total otimizam a operação do motor e fornecem informações críticas para o controle de custos, reduzindo a manutenção e provendo uma integração perfeita com outros componentes.

Montagem do filtro de combustível de baixa manutenção O filtro de combustível incorpora um separador de água integrado e um sensor de água no combustível; 500 horas de vida útil do filtro com substituição fácil na parte superior usando os filtros Fleetguard padrão.

Projeto integrado Cada componente (motor, pós-tratamento e filtro de ar) foi desenvolvido especificamente e testado rigorosamente para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte Os produtos G-Drive contam com o apoio de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a introduzir produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar
  • a primeira fabricante a introduzir motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE para a Europa
  • a líder em soluções inovadoras em emissões, concentrada em melhorias de projeto no cilindro e soluções avançadas de pós-tratamento para eliminar a maior parte do NOx, HC e PM de forma a atender aos requisitos de emissões do Estágio IIIA da UE e do Tier 4 da EPA.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.