Britagem/mineração

Seus clientes de britagem e mineração exigem desempenho robusto para seus conjuntos de geradores.

Os motores G-drive da Cummins oferecem o benefício de desempenho completo, mesmo em grandes altitudes e condições ambientais altas/baixas.

  • Tier4F e estágio V
  • Atenda a requisitos regulatórios exigentes com soluções alinhadas às normas de emissões do T4i, Estágio IIIA e outros padrões.
  • Conquiste a liberdade de fazer especificações para localidades e terrenos diversos graças à capacidade de partida a frio sem auxílio.
  • Diminua a sua exigência de consumo de combustível em aplicações primárias com o sistema de injeção de combustível de alto nível G-Drive.
  • Diminua os custos totais de propriedade e manutenção através de intervalos maiores entre as trocas de óleo lubrificante e filtro de ar, bem como maiores períodos entre revisões (mais de 20.000 horas em alguns dos mais populares motores G-drive da Cummins).
  • Elimine a necessidade de manter mais de uma cadeia de suprimentos graças a uma gama completa de produtos, de energia primária de 10 a 2750 kVA a 50 Hz a energia primária de 9 a 2500 kWe a 60Hz.
  • Assegure a alta qualidade do produto e a estrita adesão às diretrizes de engenharia através da colaboração próxima com as equipes dedicadas de engenharia de aplicação Cummins.
  • Aumente a autonomia aproveitando as sessões de treinamento organizadas nas fábricas da Cummins em todo o mundo.
  • Ofereça ao seu cliente de britagem e mineração tempo de atividade máximo, acesso facilitado a peças, menores requisitos de estoque e capacidade de resposta de manutenção em qualquer parte do mundo com a rede global de serviços e suporte incomparável da Cummins.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.