Motores G-drive

A força motriz por trás da geração de energia

Powered by Cummins G-DriveOs motores G-Drive de geração de energia da Cummins têm sido a força motriz por trás dos grupos geradores do mundo há mais de 80 anos, fornecendo soluções de energia vital para uma variedade de mercados, incluindo industrial, comercial, serviços de saúde, data center, UPS dinâmica e rotativa e telecomunicações.

Oferecemos uma nova geração de motores G-Drive a diesel de alto desempenho e confiáveis. Do pequeno, mas poderoso X1.3 ao QSK 95, considerado o melhor da categoria para densidade de potência e emissões, o G-Drive oferece padrões de potência imbatíveis para os GOEMs internacionalmente . Os motores G-Drives a gás fornecem uma ampla gama de motores a gás natural com ignição por faísca nas séries a gás e a gás de baixas emissões. Esses motores diversos são oferecido com faixas de potência que variam de 38 a 560 kWe contínua e primária a 50 Hz e 43 a 782 kWe contínua e primária a 60 Hz.

Os produtos G-Drive contam com suporte técnico incondicional e serviço pós-venda para proporcionar total tranquilidade. Mantemos relacionamentos de longo prazo com fabricantes líderes no mercado e nos orgulhamos de nossa rede de atendimento ao cliente de classe mundial.

Ver os motores G-drive por aplicação:

 

Britagem/mineração

Britagem/mineração

Seus clientes de britagem e mineração exigem desempenho robusto para seus conjuntos de geradores. Os motores G-drive da Cummins oferecem desempenho completo, mesmo em altas altitudes e...
No-break dinâmico/rotativo

No-break dinâmico/rotativo

Sistemas de suprimento de energia ininterrupta dinâmica (UPS) exigem calibrações personalizadas de acordo com os requisitos de potência e resposta transiente dos seus clientes.
Intermodal

Intermodal

As aplicações de caminhão, ferrovia, porto e navio do seu cliente exigem cargas de alto ciclo. Os motores G-drive da Cummins oferecem a potência para transportar cargas intermodais e, ao mesmo tempo, operar com eficiência e cumprir...
Torres de iluminação

Torres de iluminação

Os clientes que precisam fazer uso extensivo das torres de iluminação exigem potência máxima com uma pegada mínima. Os motores G-drive da Cummins atendem a uma variedade de necessidades de petróleo e gás, mineração, construção...
Site de filmes

Site de filmes

As equipes de produção cinematográfica não podem ter ruído excessivo nem mesmo ter um segundo de inatividade, especialmente na locação de filmagem. Os motores G-drive da Cummins e os sistemas de resfriamento maximizam a potência de saída do seu conjunto...
Primário

Primário

Energia primária significa requisitos robustos de desempenho. Os motores G-drive da Cummins oferecem desempenho completo, mesmo em ambientes desafiadores com altas altitudes ou alta/baixa...
Ferrovia

Ferrovia

Seus clientes ferroviários exigem desempenho de alta potência em serviço primário ou contínuo para fornecer energia elétrica aos trilhos.
Reserva

Reserva

Para qualquer aplicação de reserva especializada, os confiáveis ​​motores G-Drive da Cummins oferecem a você (e aos seus clientes) a potência que você precisa.
Solda

Solda

As aplicações de solda exigem a máxima potência com uma pegada mínima. Os motores G-Drive da Cummins atendem às necessidades dos clientes em ambas as frentes.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.