CFP23E fire pump drive engine

CFP23E

Potência 698 - 1075 hp
520 - 802 kW
Deslocamento 1413 pol. cúb. (23.2 L)
Certificação Tier 2 da EPA

Modelado a partir do motor industrial Cummins QSK23, a plataforma do motor CFP23E está disponível nas potências nominais do G-Drive, que fornecem valores de torque mais altos e, como um modelo industrial, para quaisquer requisitos de aplicação de VSPLC. Conta com uma eletrônica avançada que é capaz de operação suave, torque mais alto e melhor resposta do acelerador.

Clique aqui para Pedir orçamento

Visão geral:

Emissões: EPA/CARB nível 2

Tipo de motor: 4 ciclos; em linha; 6 cilindros

Aspiração: turbocomprimida e refrigerada a ar

Deslocamento: 1413 pol. 3 (23,2 L)

Rotação: no sentido anti-horário a partir da extremidade do volante

Nome do modelo Tipo de motor Aspiração Deslocamento Rotação Certificação Potência mín. (Hp) Potência máx. (Hp) Folha de especificações
CFP23E-F10 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
698
698
Folha de especificações do CFP23E-F10
CFP23E-EVS-F15 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
698
751
Folha de especificações do CFP23E/EVS-F15
CFP23E-F20 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
753
753
Folha de especificações do CFP23E-F20
CFP23E-EVS-F25 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
755
801
Folha de especificações do CFP23E/EVS-F25
CFP23E-F30 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
724
801
Folha de especificações do CFP23E-F30
CFP23E-EVS-F35 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
700
840
Folha de especificações do CFP23E/EVS-F35
CFP23E-F40 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
747
850
Folha de especificações do CFP23E-F40
CFP23E-F50 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
752
925
Folha de especificações do CFP23E-F50
CFP23E-F60 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
1000
1000
Folha de especificações do CFP23E-F60
CFP23E-F60 NL 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
817
817
Folha de especificações do CFP23E-F60 NL
CFP23E-F70 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
852
1075
Folha de especificações do CFP23E-F70
CFP23E-F70 NL 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 1413 pol. cúb. (23.2 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
852
852
Folha de especificações do CFP23E-F70 NL
  • Bloco inteiriço de aço fundido – tem amplo espaçamento entre os cilindros para vida útil prolongada e excelente capacidade de recondicionamento.
  • Pistões inteiriços de ferro fundido dúctil de alta resistência (FCD) – fornecem a força e a durabilidade para suportar as altas pressões do cilindro para prolongar a vida útil.
  • Bicos de resfriamento de pistões duplos – aumente a confiabilidade com fluxos diretos de resfriamento de óleo sob a coroa de cada pistão e borda de reservatório para prolongar a vida útil em aplicações de alta carga.
  • Camisas de cilindro de ferro (FCD) produzidas com precisão – usinadas para oferecer durabilidade. A expansão e contração não criarão desgaste excessivo.
  • Cabeçote de cilindro de sete parafusos – suporta aumento de potência com respiração melhorada e melhor eficiência de resfriamento.


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.