CFP15E fire pump drive engine

CFP15E

Potência 380 - 686 hp
283 - 512 kW
Deslocamento 915 pol. cúb. (15.0 L)
Certificação EPA Nível 3 / Nível 2

Com eletrônica avançada, maior torque e melhor resposta do acelerador, o 15E permite menor tempo de serviço, intervalos de manutenção mais longos e maior economia de combustível. O modelo industrial CFP15E com a faixa de velocidade testada com a opção de VSPLC é a escolha certa para o mercado de alta potência, além de fornecer confiabilidade para o mercado de motor de caminhão pesado.

Clique aqui para Pedir orçamento

Visão geral:

Emissões: EPA/CARB nível 3

Tipo de motor: 4 ciclos; em linha; 6 cilindros

Aspiração: turbocomprimida e refrigeração por ar

Deslocamento: 915 pol. 3 (15,0 L)

Rotação: no sentido anti-horário a partir da extremidade do volante

Nome do modelo Tipo de motor Aspiração Deslocamento Rotação Certificação Potência mín. (Hp) Potência máx. (Hp) Folha de especificações
CFP15E-F10 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 915 pol. cúb. (15.0 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 3 da EPA
380
488
Folha de especificações do CFP15E/EVS-F10
CFP15E-F20 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 915 pol. cúb. (15.0 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 3 da EPA
409
525
Folha de especificações do CFP15E/EVS-F20
CFP15E-F30 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 915 pol. cúb. (15.0 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 3 da EPA
418
575
Folha de especificações do CFP15E/EVS-F30
CFP15E-F70 4 ciclos; em linha; 6 cilindros Turbocomprimida e refrigeração por ar 915 pol. cúb. (15.0 L) No sentido anti-horário a partir da extremidade do volante Tier 2 da EPA
686
686
Folha de especificações do CFP15E/EVS-F70
  • Anéis, pistões e rolamentos para serviço pesado – fabricados para durar mais de 21.000 horas (fator de carga de 35%) com ligas de alta resistência.
  • Camisas de cilindro mid-stop patenteadas – resistem à cavitação e ampliam a vida útil até a revisão.
  • Turbocompressor com válvula de escape – projetado pela Cummins Turbo Technology, o projeto com válvula de escape Holset® otimiza a operação em toda a curva de torque, com melhor desempenho em baixa velocidade e alta velocidade.
  • Controles eletrônicos do sistema Quantum – Otimizam o desempenho do motor.
  • Sistema de combustível de alta pressão – até 30.000 psi para uma combustão mais limpa e completa.
  • Dois eixos de comando no cabeçote – o primeiro aciona o sistema de combustível de alta pressão, o segundo opera as válvulas de admissão e escape.
  • Projeto do pistão aprimorado – proporciona uma ótima combustão, combinando uma cavidade de pistão simétrica com injetores centralizados. Os insertos de pistão Ni-Resist conferem excelente controle do óleo para uma vida útil prolongada.
  • Filtros de óleo e combustível Fleetguard® Extended Service (ES) – permitem intervalos de manutenção de 500 horas.


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.