Motores que alimentam a vida

Nossos motores a diesel, motores a gás natural e motores de combustível alternativo são construídos com experiência na qual você pode confirar. Desde o início, expandimos os limites de como a energia é produzida, fornecendo a tecnologia certa para a aplicação certa, no momento certo.

Aqui para você com peças originais e suporte Cummins

Tecnologia do motor para um mundo que está sempre ligado

De motores avançados a diesel e gás natural a aplicativos de gerenciamento de frota, percepções de dados em tempo real e atualizações de software over-the-air, inovamos para que você possa ganhar o dia.

+

Motores a hidrogênio

Reduza sua pegada de carbono com combustível de carbono zero, hidrogênio e a conhecida tecnologia de motor de combustão interna.

Últimas notícias em tecnologia
+

O local de trabalho do futuro

Combinando conectividade com planejamento de local inteligente e o equipamento certo, os gerentes podem melhorar a produtividade, aumentar a segurança e reduzir os custos gerais.

Saiba como
+

Novas decolagens de energia

As fontes de alimentação da Série Performance B6.7 e L9 vêm em pacotes prontos e fabricados para suportar guindastes, trituradores, crivadores e aplicações semelhantes.

Visualização prévia
+

Continue na estrada

A série Efficiency X15 ajuda você a se antecipar à manutenção futura, fornecendo acesso mais rápido a soluções de serviço digital.

Veja como

0 milhão de motores fabricados em 2020

0 bilhão de dólares gastos anualmente em pesquisa e tecnologia

0 engenheiros mais brilhantes inovando para nossos clientes

0 centros técnicos mundiais

Veja a Cummins em ação

Cummins 6.7L Turbo Diesel engine

A melhor potência da categoria

O modelo de 2021 do lendário 6.7L Turbo Diesel da Cummins oferece mais potência, confiabilidade e durabilidade do que nunca. Com 420 hp e 1,075 lb-pé de torque, a última iteração oferece desempenho e reboque incomparáveis do veículo.

Assistir ao vídeo

Há uma história por trás de cada motor Cummins

"Esses caminhões são os melhores."

Isso porque o lendário 6.7 L Turbo Diesel da Cummins está sob o capô, mantendo sua reputação de confiabilidade para os negócios de Bruce Behner.

Ouvir mais
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.