X15 (estágio V)

Potência 450 - 675 hp
336 - 503 kW
Torque 1600 - 2050 lb-pé
2169 - 2779 N•m
Certificação Estágio V

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração Motores ferroviários

Visão geral:

Resultados comprovados.

O X15 da Cummins é o líder incontestável da sua categoria. O premiado turbocompressor VGT™ da Cummins define o padrão da indústria quanto à confiabilidade e durabilidade, ao mesmo tempo em que fornece uma excepcional resposta do acelerador. Combinado com o sistema de injeção de combustível de pressão extra-alta, ele oferece um aumento de 15% na potência e aumento de 60% no torque em comparação com o seu antecessor.

O catalisador de oxidação de diesel (DOC), a redução catalítica seletiva (SCR) e um filtro de partículas diesel (DPF) são todas as tecnologias comprovadas que obtiveram grande sucesso nas aplicações dos clientes desde a introdução dos motores de nível 4 final. Nenhuma alteração significativa é necessária para atender aos regulamentos de emissões do estágio V.

A recirculação de gás de escape (EGR) resfriada de última geração é usada para fornecer operação limpa e confiável em níveis de rendimento mais altos e ciclos de trabalho exigentes comumente executados por equipamentos com um motor nessa faixa de potência.

Os proprietários do X15 também se beneficiam do Connected Diagnostics™ da Cummins, a tecnologia de monitoramento remoto que faz a conexão sem fio com o motor do usuário aos especialistas do produto para análise instantânea e recomendação de ação no momento em que um código de falha é gerado em qualquer equipamento com telemática.

Os motores X15 estão disponíveis com a tecnologia Cummins Guidanz™, que fornece um pacote contínuo e orientado a processos que agiliza o processo de diagnóstico e reparo, garantindo que as peças, ferramentas e suporte adequados podem ser levados ao local para acelerar os reparos.

 

Nível de certificação Estágio V/Tier 4 Final
Deslocamento 14,9 litros
Mais potência 450 a 675 hp (336 a 503 kW)
Mais torque 1600 a 2050 lb-pé (2169 a 2779 N•m)
Modelo do motor Potência HP nominal de saída (kW) a RPM Torque máximo LB-PÉ (N•M) a rpm
X15 675 675 (503) a 2100 2050 (2778) a 1400
X15 650 650 (485) a 2100 2050 (2778) a 1400
X15 630 630 (470) a 2100 2050 (2778) a 1400
X15 625 625 (466) a 1800 2050 (2779) a 1400
X15 600 600 (447) a 2100 2050 (2779) a 1400
X15 600 600 (447) a 1800 2050 (2779) a 1400
X15 575 575 (429) a 1800 1950 (2645) a 1400
X15 550 550 (410) a 2100 1950 (2644) a 1400
X15 550 550 (410) a 1800 1750 (2373) a 1400
X15 535 535 (399) a 2100 1950 (2645) a 1400
X15 525 525 (391) a 1800 1750 (2373) a 1400
X15 500 500 (373) a 2100 1850 (2508) a 1400
X15 500 500 (373) a 1800 1600 (2169) a 1400
X15 472 472 (352) a 2000 1700 (2305) a 1400
X15 450 450 (336) a 2100 1700 (2305) a 1400


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.