Série Produtividade X15 (2020)
321 - 451 kW
2237 - 2779 N•m
Projetado para aguentar todo o peso.
Se você opera caminhões-betoneiras, caminhões de lixo, caminhões basculantes maiores ou qualquer outra aplicação pesada com ciclos de serviço severos, as novas classificações da série X15™ Productivity da Cummins têm o torque, a resposta e a durabilidade reforçada que você exige.
Aplicações
Visão geral:
Facilmente reconhecido pela designação "V" no gráfico de classificações, as classificações da Série Produtividade têm uma capacidade de produção superior (até 605 hp com 2050 lb-pés de torque máximo) a qualquer outro motor na categoria de 15 litros. Mais importante, o conjunto de componentes oferece uma capacidade de resposta superior à entrada do acelerador – uma linguagem de engenharia para obter bastante músculo e ajudá-lo a evoluir para velocidades com carga total em terrenos montanhosos.
O melhor de dois mundos.
As classificações da série X15 Productivity de 430 a 500 hp de 2020 compartilham um conjunto de hardware com as classificações da série X15 Efficiency da Cummins. As classificações de saída mais altas de 565 a 605 hp usam componentes de maior capacidade, das classificações da Série Performance X15. Essa estratégia de engenharia dupla garante que a Série Produtividade X15 tenha a potência necessária para atender às demandas de energia e, ao mesmo tempo, otimizar a economia de combustível e os custos operacionais. Os níveis de rpm são definidos para atender aos requisitos de trabalho de aplicações específicas. A Cummins continua a oferecer a tomada de força do motor traseiro (REPTO) e a tomada de força do motor dianteiro (FEPTO) nos motores da Série Produtividade X15.
Melhorias em toda a linha.
As classificações X15 para 2020 oferecem uma aerodinâmica atualizada do turbocompressor e um resfriador EGR de alto desempenho para melhorias gerais no tratamento do ar, aumentando a eficiência em todo o sistema. Até mesmo o freio motor do X15, que já era o melhor da categoria, foi aprimorado com o EGR Assist Braking. Um design mais robusto significa desempenho mais confiável.
Disponibilidade. O tempo todo.
Ao comprar um equipamento com motor Cummins, você obtém mais do que apenas um motor poderoso, confiável e durável. Você está obtendo tecnologia avançada e cobertura 24 horas/7 dias da semana/365 dias do ano da Cummins Care, a mais ampla e competente rede de peças e serviços (em 3500 locais) na América do Norte. Os motores X15 são equipados com nosso comprovado sistema de diagnóstico conectado para análise rápida se uma falha for acionada. Connected Calibrations,™ nossa tecnologia de personalização do motor Over-the-Air (OTA) permite que você atualize a calibração do motor no local de trabalho. Não há necessidade de visitar um revendedor para obter a configuração mais recente. Tudo o que fazemos é projetado para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade, porque esse é o caminho mais rápido para maiores lucros.
Otimização total.
A otimização com a Série Produtividade X15 não termina com o motor básico, na verdade, só começa aí. A Cummins fabrica tecnologias relacionadas, como o pós-tratamento de módulo único, turboalimentador VGT e filtros Fleetguard para garantir que tudo esteja integrado e otimizado para sua operação. A Cummins tem décadas de experiência em parcerias com fabricantes de transmissão para colaborar em conjuntos de trens de força integrados. Isso significa que você está obtendo o melhor motor e a melhor transmissão para a sua aplicação e eles estão otimizados para trabalhar juntos perfeitamente.