Série X15 Performance (2021)
391 - 421 kW
2237 - 2779 N•m
Potência de alto desempenho
Há uma nova Série X15 Performance atualizada em 2021, projetada para atender aos requisitos da Fase 2 da EPA e de gases de efeito estufa. Ao passo que a Série X15 Performance está sendo atualizada a partir da versão 2017, muitas mudanças de hardware estão em produção desde 2020 com a Série X15 Efficiency. Construída com tempo de atividade, custo total de propriedade aprimorado e facilidade de operações em mente, a série X15 Performance de 2021 é a melhor opção para motoristas que precisam de potência de alto desempenho.
Aplicações
Visão geral:
Tempo de atividade
A série X15 Performance de 2021 incorporou as principais melhorias lançadas com a série X15 Efficiency de 2020 e se tornou o lançamento de produto de maior sucesso na história da Cummins. Com as métricas de melhores "Porcentagem Zero Toque" e os mais baixos "Toques por Milhar" até o momento, a Cummins espera que a tendência continue com a linha de produtos X15 de 2021.
A Cummins oferece os intervalos de manutenção mais longos do setor — mantendo você na estrada e longe da oficina.
Menor custo total de propriedade
Proporcionar uma melhoria de até 2% na economia de combustível pode ajudar muito na redução dos gastos anuais com combustível. Com os freios motores mais fortes do setor e melhores recursos de arrasto para manter os motoristas na marcha mais alta por mais tempo, a Série X15 Performance oferece a potência que você precisa, com a economia de combustível que sempre quis. E, com os intervalos de manutenção mais longos do setor, você gastará menos com manutenção e aproveitará bem mais o seu equipamento.
Facilidade de operação
A série X15 Performance foi otimizada com transporte pesado, linha premium e clientes orientados a desempenho em mente. Com três classificações criadas para o cliente tradicional em trânsito e até 605 cavalos de potência com as classificações da Série Productivity, especificar a classificação certa para a sua operação nunca foi tão fácil. E com a Cummins PowerSpec Web, você pode comparar e configurar o seu trem de força on-line.
Para ajudar os motoristas a operar com mais eficiência, a série X15 Performance agora oferece recursos de trem de força como SmartCoast e Controle de Cruzeiro Preditivo para trens de força compatíveis.
Apoiado pela Cummins
Com mais de 3700 locais de serviço e vendas autorizados na América do Norte, você pode ficar tranquilo. Com uma garantia básica de 2 anos/250.000 milhas e até 5 anos/500.000 milhas de cobertura estendida, estamos sempre prontos para auxiliar você.
Para ajudar a configurar o trem de força da série X15 Efficiency, encontre e entre em contato com o especialista local da Cummins ou use a Cummins PowerSpec Web para desenvolver as suas próprias especificações de veículo.