Série X15 Efficiency (2021)
298 - 373 kW
1966 - 2508 N•m
Quando você precisar chegar a Fresno até o amanhecer...
A série X 15 Efficiency tem conseguido atender aos requisitos de 2021 EPA e da fase de gás de efeito estufa 2 desde 2020 e é oficialmente certificada para 2021 padrões. Com mais de 12 meses de desempenho de produto na América do Norte - a série 2021X15 Efficiency está seguindo o lançamento de produto de 15 litros de maior sucesso até agora. Desenvolvendo 3 atributos-chave para produtos, frotas, operadores e proprietários podem confiar no Cummins X 15 para entregar onde é mais importante - seus resultados financeiros.
Aplicações
Regiões disponíveis
Visão geral:
Tempo de atividade
A série 2020X15 Efficiency incorporou melhorias importantes no produto para atender aos padrões de emissões de 2021. A Cummins mede o desempenho de lançamentos de produtos por meio de métricas como "porcentagem automática" e "toques a cada mil" para quantificar a confiabilidade e o tempo de atividade do produto. O lançamento do produto 2020 foi o de melhor desempenho até o momento e, com mudanças mínimas para o lançamento do 2021, esperamos que a tendência continue.
A Cummins oferece os intervalos de manutenção mais longos do setor — mantendo você na estrada e longe da oficina.
Menor custo total de propriedade
A série X15 Efficiency para 2020 e 2021 demonstrou uma melhoria de 3,5% na economia de combustível para clientes selecionados ao comparar suas configurações do trem de força para o produto 2019. Com as classificações EX fornecendo um adicional de até 1,5% de melhoria na economia de combustível em certos ciclos de serviço e a disponibilidade de recursos eletrônicos do trem de força ADEPTTM, a Série X15 Efficiency continua a ajudá-lo a obter o máximo de cada gota de combustível. E com os intervalos de manutenção mais longos do setor - você gastará menos dinheiro na manutenção do seu equipamento e poderá aproveitá-lo melhor.
Facilidade de operação
A série X 15 Efficiency da Cummins torna cada motorista melhor. Com acesso aos recursos ADEPT em todos os motores da série Efficiency (transmissões compatíveis necessárias) e as classificações EX disponíveis - o trem de força com motor X15 opera melhor do que nunca. Recursos como SmartCoast e SmartTorque 2 podem ser ativados sem a necessidade de uma calibração exclusiva, e as classificações EX fornecem o próximo nível de otimização do trem de força com acesso a quatro recursos eletrônicos de trem de força exclusivos.
Cobertura completa quando você mais precisa
O X15 continua a ter garantia de 2 ano / 250.000 milhas com cobertura completa do motor disponível até 5 Anos / 500.000 milhas ao adquirir a nova oferta de Plano de proteção com cobertura estendida.
Para ajudar a configurar o trem de força da série X15 Efficiency, encontre e entre em contato com o especialista local da Cummins ou use a Cummins PowerSpec Web para desenvolver as suas próprias especificações de veículo.