Série X15 Efficiency (2020)
298 - 373 kW
1966 - 2508 N•m
Eficiência é mais do que economia de combustível.
A série X15 Efficiency tem a melhor economia de combustível do que qualquer motor de sua classe, sem exceção. Mas eficiência é mais do que milhas por galão. Possui o melhor tempo de atividade do setor, com os mais longos intervalos de manutenção para que você possa acumular mais milhas de receita a cada ano. Possui conectividade over-the-air para que você não precise perder tempo visitando um revendedor para obter atualizações de calibração. É diagnóstico em tempo real que acelera a precisão e a velocidade do serviço. Possui a maior e mais competente rede de peças e serviço do setor, para que você possa obter assistência rápida, não importando aonde suas cargas o levem.
Aplicações
Visão geral:
O X15 é um uso eficiente do seu dinheiro, com o melhor valor de revenda do que qualquer motor do setor. Tudo isso soma-se ao custo total de propriedade que coloca a sua frota quilômetros à frente da concorrência.
Menor RPM. Maior economia.
A série Efficiency X15 2020 aproveita os refinamentos de seu design de grande porte e integração com transmissões para oferecer melhor economia de combustível com emissões reduzidas de gás de efeito estufa (GEE). Velocidade reduzida significa que seus condutores obtêm todo o desempenho a que estão acostumados em RPMs mais baixas. Isso não apenas reduz o consumo de combustível e as emissões, mas os motores que funcionam em velocidades consistentemente mais baixas duram mais com menos desgaste.
Novas classificações EX. Até 5% de melhoria na economia de combustível
As novas classificações EX da Cummins apresentam a transmissão Endurant™ da joint venture Eaton Cummins. Como parte do portfólio de potência integrada da Cummins, as classificações EX alavancam sinergias tecnológicas para oferecer alta economia de combustível e operação suave com intervalos de manutenção estendidos. O hardware e o software incluídos tornam as especificações mais fáceis e mais eficientes em termos de tempo. O valor que a Cummins está trazendo para a indústria de caminhões vai muito além da parte física do motor. Os novatos dirigem como profissionais com as tecnologias de economia de combustível oferecidas na série X15 Efficiency.
As classificações EX são projetadas especificamente para frotas de longa distância e com custo reduzido. Recursos avançados tornam mais fácil para condutores novatos e experientes alcançar não apenas a melhor economia de combustível, mas experimentar melhor dirigibilidade e desempenho para menor tempo de viagem e eficiência operacional geral. Os recursos exclusivos das classificações EX do X15 incluem: mudança preditiva, impulso em Rampa, frenagem preditiva e potência dinâmica. As classificações EX requerem também o uso de dados GPS e o pareamento da série X15 Efficiency com a transmissão Endurant.
O melhor fica ainda melhor.
As classificações X15 para 2020 oferecem uma aerodinâmica atualizada do turbocompressor e um resfriador EGR de alto desempenho para melhorias gerais no tratamento do ar, aumentando a eficiência em todo o sistema. E, com mudanças como velocidade reduzida da bomba de água, há uma redução geral nas perdas parasitas em todo o sistema.
Disponibilidade. O tempo todo.
Ao comprar um equipamento com motor Cummins, você obtém mais do que apenas um motor poderoso, confiável e durável. Você está obtendo tecnologia avançada e cobertura 24 horas/7 dias da semana/365 dias do ano da Cummins Care, a mais ampla e competente rede de peças e serviços (em mais 3.500 locais) na América do Norte. Os motores X15 são equipados com nosso comprovado sistema de diagnóstico conectado para análise rápida se uma falha for acionada. Connected Calibrations,™ nossa tecnologia de personalização do motor Over-the-Air (OTA) permite que você atualize a calibração do motor no local de trabalho. Não há necessidade de visitar um revendedor para obter a configuração mais recente. Tudo o que fazemos é projetado para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade, porque esse é o caminho mais rápido para maiores lucros.