X12 (estágio V)

Potência 335 - 513 hp
250 - 383 kW
Torque 1250 - 1696 lb-pé
1695 - 2299 N•m
Certificação Estágio V

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração Motores ferroviários

Visão geral:

Desempenho comprovado.

Com seu bloco esculpido e componentes avançados, o motor X12 da Cummins é o líder em potência por peso em sua categoria, fornecendo até 513 HP em um motor que pesa apenas 1900 lb (862 kg). Ele conta com um turbo com válvula de escape projetado pela Cummins para um aumento de torque de até 60%, assim ele responde mais rápido a fatores de carga crescentes, mesmo com uma rpm do motor mais baixa.

O catalisador de oxidação de diesel (DOC), a redução catalítica seletiva (SCR) e um filtro de partículas diesel (DPF) são todas as tecnologias comprovadas que obtiveram grande sucesso nas aplicações dos clientes desde a introdução dos motores de nível {[#0]} final. Os custos gerais de fluido para combustível e DEF são 3% mais baixos que os do seu antecessor. Nenhuma alteração significativa é necessária para atender aos regulamentos de emissões do estágio V com este projeto sem EGR.

Os proprietários do X12 também se beneficiam do Connected Diagnostics™ da Cummins, a tecnologia de monitoramento remoto que faz a conexão sem fio com o motor do usuário aos especialistas do produto para análise instantânea e recomendação de ação no momento em que um código de falha é gerado em qualquer equipamento com telemática.

O X12 está disponível com a tecnologia Guidanz™ da Cummins, que fornece um pacote voltado para os processos que agiliza o processo de diagnóstico e reparo, garantindo que as peças, ferramentas e suporte adequados podem ser levados ao local para acelerar os reparos.

Nível de certificação Estágio V/Tier 4 Final
Deslocamento 11,9 litros
Mais potência 335 a 513 hp (250 a 383 kW)
Mais torque 1250 a 1696 lb-pé (1695 a 2299 N•m)
Modelo do motor Potência HP nominal de saída (kW) a RPM Torque máximo LB-PÉ (N•M) a rpm
X12 513 513 (383) a 1900 1696 (2299) a 1400
X12 500 500 (373) a 1800 1600 (2169) a 1400
X12 475 475 (354) a 1800 1600 (2169) a 1400
X12 460 460 (343) a 2100 1696 (2299) a 1400
X12 450 450 (336) a 1800 1600 (2169) a 1400
X12 435 435 (324) a 1900 1600 (2169) a 1400
X12 430 430 (321) a 2100 1600 (2299) a 1400
X12 430 430 (321) a 1800 1450 (1966) a 1400
X12 400 400 (298) a 2100 1600 (2169) a 1400
X12 400 400 (298) a 2100 1500 (2034) a 1400
X12 400 400 (298) a 2100 1400 (1898) a 1400
X12 400 400 (298) a 2100 1400 (1898) a 1400
X12 375 375 (280) a 2100 1450 (1966) a 1400
X12 375 375 (280) a 1800 1350 (1830) a 1400
X12 375 375 (280) a 1900 1350 (1830) a 1400
X12 355 355 (250) a 2000 1373 (1862) a 1400
X12 350 350 (261) a 2000 1275 (1729) a 1400
X12 350 350 (261) a 2100 1350 (1830) a 1400
X12 335 335 (250) a 2100 1250 (1695) a 1400


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.