X12 (2021)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Selecione uma aplicação
Visão geral:
O X12 foi projetado para oferecer carga útil máxima para aplicações sensíveis ao peso. E, com apenas 2.050 libras, o X12 pesa no mínimo 150 libras a menos que o motor de 11 L mais leve da concorrência, mas ainda oferece desempenho poderoso de 350-500 HP e torque de 1250-1700 lb-pé. Com a resposta e a potência de motores de deslocamento maiores, o X12 oferece o desempenho que os motoristas desejam enquanto maximiza a eficiência para cada trabalho.
Novidades do X12 em 2021
A Cummins testa e modifica continuamente seus produtos para garantir que seus motores e trens de força tenham o desempenho ideal que os clientes esperam. Então, entrando em um novo ano de emissões da Agência de Proteção Ambiental (EPA), a Cummins procurou fazer mais com o X12 do que apenas atender aos requisitos da EPA.
Saiba como o X12 de 2021 beneficiará os seguintes mercados
Caminhão de lixo |
Caminhão-pipa |
Caminhão-betoneira |
Caminhão de bombeiro |
Motorhome e veículo recreativo |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*As imagens não incluem todas as aplicações disponíveis com um motor X12 da Cummins.