X12 (2018)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Selecione uma aplicação
Visão geral:
Caminhão de lixo |
Caminhão-pipa |
Caminhão-betoneira |
Caminhão de bombeiro |
Motorhome e veículo recreativo |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*As imagens não incluem todas as aplicações disponíveis com um motor X12 da Cummins.
Maior produtividade. 12. O X12™ da Cummins redefine totalmente a categoria de motores de porte médio (10L a 13L), estabelecendo novos padrões de produtividade em aplicações de caminhão de transporte regional, profissional (por exemplo, lixo, betoneira) e intermodal.
A combinação de potência e eficiência é impressionante. Você pode equipar o X12 para ultrapassar o tráfego na faixa da esquerda e ainda ter bastante combustível no tanque para cada trabalho.
O peso vale a pena. É um desempenho que não é apenas sem igual, é imbatível. Pesando apenas 2.050 libras — pelo menos 150 libras mais leve que o motor mais próximo da concorrência e cerca de 600 libras mais leve que seu predecessor — o X12 tem a maior relação potência-peso de qualquer motor pesado de 10 litros a 16 litros de tamanho.
O que você ganha com 600 libras adicionais?
- Mais 97 galões de combustível em seu caminhão-tanque
- Mais 27 sacos de lixo em seu caminhão de lixo residencial
- Flexibilidade superior no design da cabine do caminhão de bombeiro
A Cummins Inc oferece suporte específico para empresas de TEM e fabricantes de carrocerias que usam a energia da Cummins para mover seus dispositivos, tanto diretamente a partir de um motor quanto por meios alternativos, como a caixa de transmissão e/ou transferência.