X12 para ônibus de turismo (2017)
Aplicações
Visão geral:
Líder em produtividade.O X12 da Cummins redefine totalmente a categoria de motores de porte médio (10L a 13L), estabelecendo novos padrões de produtividade em aplicações de ônibus de turismo. É um desempenho que não é apenas sem igual, é imbatível. Tamanho menor - pelo menos 150 libras mais leve que o próximo motor da concorrência e até 500 libras mais leve que outros motores de diâmetro interno médio, o X12 ainda proporciona desempenho potente de 410 hp a 455 hp e 1450 a 1700 lb-pé de torque máximo. Com apenas 2.150 libras, tem a mais alta relação potência-peso dentre os motores de caminhão pesados. A combinação de potência e eficiência é impressionante.
O melhor de todos os mundos.
Um legado de desempenho comprovado está presente em cada X12 da Cummins. Dos L10 e M11 nos anos 1980 aos motores ISM e ISX até a virada do século, estamos fabricando com base em uma plataforma comprovada, projetada para máximo tempo de atividade e produtividade. O X12 será fabricado em Jamestown, N.Y., nas mesmas instalações de produção do Cummins X15, e compartilhará os mesmos componentes reforçados, inclusive nosso Cummins Holset VGT® Turbo, sistema de combustível XPI, módulo de controle eletrônico (ECM), nosso novo sistema pós-tratamento Single Module™ e recursos eletrônicos avançados ADEPT™. É uma plataforma de motor que foi testada e desempenha nas mais difíceis e desafiadoras operações em todo o mundo.
O X12 foi projetado para fornecer excepcional resposta do acelerador para operação em áreas urbanas, especialmente quando combinado com uma transmissão manual automatizada. Além disso, seu tamanho compacto permite dimensões menores do pára-choque até a traseira da cabine (BBC) e melhor capacidade de manobra. Um novo freio de motor Cummins melhora o poder de parada e estende a vida útil do freio de serviço. Os motoristas vão gostar do desempenho do X12, tanto ao acelerar quanto ao parar.
Confiança que faz toda a diferença
O mais reconfortante de ter um veículo com motor Cummins é saber que sempre estamos com você. Os especialistas em motores e os extensos programas de treinamento da Cummins garantem excelência de serviço e suporte em que você pode confiar. Em qualquer situação. Estamos comprometidos com o sucesso de sua empresa, o que significa dedicação total a trabalhar com você como um parceiro em tudo, desde o veículo inicial e as especificações do motor até a maximização do tempo de atividade na estrada. Você não está apenas comprando um motor Cummins - está adquirindo a experiência e o compromisso da Cummins em todo lugar onde você faça negócios. E, qualquer que seja o lugar, você pode ter tranquilidade com mais de 3.500 locais de peças e serviço autorizados da Cummins em toda a América do Norte.