Pacotes para plataformas de manutenção de poço

A Cummins fornece o pacote completo de motores em conformidade com as normas de emissões para plataformas de manutenção de poços. Os pacotes para plataformas de manutenção de poço ISX12 e QSX15 foram desenvolvidos para atender às necessidades dos clientes mais exigentes em manutenção de poços.

Pacotes para plataformas de manutenção de poço da Cummins – Todas as instalações. Mais fácil.

oil and gas packageO pacote para plataformas de manutenção de poço ISX12 traz a você a força da Cummins, oferecendo um motor rodoviário e sistema de pós-tratamento de SCR totalmente integrados em conformidade com a EPA 2010. Acrescente a transmissão Allison 4500 OFS projetada, e o pacote completo pode chegar pronto para ser instalado em sua plataforma. Com potências nominais de até 425 HP/1650 lb-pé de torque com certificação Clean Idle, este pacote está pronto para puxar o tubo mais profundo, mesmo nos ambientes mais limpos.

O pacote para plataformas de manutenção de poço QSX15 oferece ainda mais potência, até 500 HP, e oferece as opções de transmissão 4500 OFS ou 4700 OFS da Allison em um pacote compatível com as emissões do Tier 4i (com o uso da tolerância do TPEM para OEM).

Ao contrário de muitos outros fornecedores de pacotes de manutenção de poço, esses pacotes vêm com a garantia padrão de fábrica da Cummins que é válida globalmente, em todos os lugares em que o serviço autorizado pela Cummins está disponível.

Para obter mais informações, fale com seu distribuidor Cummins local.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.