Bicombustível T4

Patamar inédito

Priorizar a sustentatibilidade. Economiar combustível. Fazer o trabalho. Atualize para uma solução bicombustível Tier 4 certificada pela EPA e seu motor não será a única coisa a ver o aprimoramento em outro patamar.

Entre em contato com um representante

overhead dual fuel well servicing application

Otimizando a produtividade

Nova potência, mesmo desempenho

A solução biocombustível da Cummins é desenvolvida para fornecer taxa de substituição máxima na faixa operacional ideal. Isso significa que sua potência hidráulica permanece a mesma que seria em sua operação a diesel. Nossa solução QSK50 Tier 4 possui a melhor economia de combustível diesel em sua classe, garantindo a máxima economia de combustível, independentemente do modo em que você opere.

sustainability icon

Prioriza a sustentatibilidade.

Reduz as emissões usando gás natural produtivamente.

fuel saving icon

Economia em combustível.

Maximiza sua taxa de substituição e mantém a mesma potência.

performance icon

Mantém o desempenho.

Confie sua operação ao QSK50 - uma plataforma de motor comprovada.

Opções de atualização para biocombustível

qsk50 dual fuel engine

Opções de atualização

Tenha um motor Tier 2

  • Tier 2 recondicionado recupera seu motor para orginal ou melhor desempenho
  • Tier 2 biocombustível requer apenas menores mudanças no motor de base
  • Conversão T2-T4 reduz o investimento e o tempo de espera para conformidade
  • Bicombustível Tier 4 (disponível após uma conversão T2-T4) atualiza seu motor atual com poucos requisitos de integração de equipamentos
Saiba mais
t2 dual fuel engine

Opções de atualização

Tenha um motor Tier 4

  • Tier 4 recondicionado recupera seu motor para orginal ou melhor desempenho
  • Bicombustível Tier 4 atualiza seu motor atual com poucos requisitos de integração de equipamentos
Saiba mais
tier 4b dual fuel engine

Opções de atualização

Preciso de uma nova solução de bicombustível.

  • Bicombustível Tier 2 reduz seu investimento inicial
  • Bicombustível Tier 4l mantém você em conformidade com os padrões mais atuais
Saiba mais

Cummins em ação

+

Liderança de pensamento

Redução de desperdício

Reduza o material de sucata e melhore sua eficiência operacional com a oferta de conversão de nível 2 a nível 4 da Cummins.

Saiba mais
+

Liderança de pensamento

Otimize a taxa de substituição

A solução QSK50 nível 4 bicombustível da Cummins oferece uma plataforma de motor testada em mais de 8M horas de experiência.

Saiba mais
+

Comunicado de imprensa

Bicombustível

Economize em custos de combustível, melhore as emissões e mantenha o desempenho com a solução bicombustível nível 4 da Cummins.

Saiba mais

Inicie uma conversa.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.