O DEF é uma solução não tóxica com 67,5% de água e 32,5% de ureia de categoria automotiva e é um dos elementos-chave do sistema de SCR. Ele tem requisitos de alta pureza – definidos pela especificação ISO 22241-1 da Organização Internacional para Padronização e pelo American Petroleum Institute.
A solução com 32,5% de DEF é a preferencial para o uso com a maioria dos sistemas de SCR em todo o mundo devido ao ótimo desempenho em climas frios. Nesta concentração específica de 32,5%, a solução tem o ponto de congelamento mais baixo de todas as concentrações possíveis e permite que a ureia e a água congelem e descongelem no mesmo ritmo, permitindo a concentração adequada para o sistema de escape de SCR.
Consumo de DEF
O consumo de DEF varia dependendo do ambiente, operação e ciclo de serviço do equipamento. Em média, o consumo de DEF representa de 3% a 5% do consumo de combustível. À medida que o consumo de combustível aumenta, o consumo de DEF também aumenta, por isso, é importante considerar as taxas de consumo mais altas do equipamento ao planejar o fornecimento e o armazenamento do DEF.
Armazenamento e manuseio
O DEF não representa risco sério para humanos, animais ou para o meio ambiente, mas não é compatível com todos os materiais. O DEF é seguro para o manuseio e armazenamento, não é tóxico, não é poluente e não é inflamável. Embora ele congele a 12° F, é importante notar que o DEF congelada não afeta a partida ou o funcionamento do veículo. Quando armazenado ou exposto a temperaturas extremas, o DEF não se torna tóxico.
O sistema de SCR, o tanque e o sistema de distribuição no equipamento são todos projetados para serem totalmente compatíveis com as propriedades do DEF para evitar corrosão, evaporação e contaminação. Cada sistema inclui sensores que monitoram a qualidade e o nível do DEF, bem como as linhas aquecidas do tanque até a unidade de SCR para maximizar o desempenho do sistema. No entanto, cuidados adicionais também devem ser tomados ao selecionar sistemas de armazenamento e fornecimento a granel do DEF. Todas as mangueiras, conexões e tanques de armazenamento devem ser feitos de materiais aprovados para DEF, como aço inoxidável, certos plásticos, titânio ou borracha EPDM, para evitar a contaminação química do DEF e danos dispendiosos ao sistema de SCR.
Recomenda-se que o DEF seja armazenado entre 12° F e 86° F. Quando armazenado dentro dessa faixa, o prazo de validade será maior do que um ano e, quando armazenado abaixo de 65° F, o prazo de validade será estendido para 2 anos.
Disponibilidade de DEFO mercado rodoviário impulsionou o crescimento massivo da infraestrutura do DEF nos últimos anos com mais de 1.000 localizações de bombas de DEF na América do Norte. O aumento da demanda fora de estrada aumentará a disponibilidade não rodoviária nos próximos anos por meio de vários provedores de serviços de combustíveis e de produtos químicos.
O DEF está disponível em uma variedade de tamanhos:
- A granel (>5.000 gal.)
- Sacos plásticos e descartáveis (275 e 330 gal.)
- Tambor (55 gal.)
- Pacotes menores (1 e 2,5 gal.)
O DEF requer um equipamento especial de distribuição. Este equipamento de manuseio de DEF está disponível em muitos dos mesmos locais que fornecem combustível e outros equipamentos de manuseio de fluidos na América do Norte.
Mais informações sobre o DEF podem ser encontradas no cumminsfiltration.com.