Esses motores também precisam do fluido de escape diesel (DEF), conhecido como AdBlue® na Europa. As luzes de limpeza do sistema de escape no painel de instrumentos acendem para mostrar o status do sistema.
Luzes de fluido de escape diesel (DEF)
Luz de DEF
Acende quando o nível de DEF está baixo e pisca quando o DEF cai abaixo de um nível muito baixo. O operador deve reabastecer o tanque de DEF com DEF.
Luz de DEF com luz de verificação de motor
Acende quando o nível de DEF está criticamente baixo. Se o tanque não for reabastecido imediatamente, a potência será reduzida. O operador deve reabastecer o tanque de DEF com DEF. A potência normal do motor será restaurada após o reabastecimento do tanque de DEF.
Luz de DEF piscando com luz de verificação do motor
Se acende quando o nível de DEF está próximo de zero. Se o tanque não for reabastecido imediatamente, a potência será reduzida ainda mais. O operador deve reabastecer o tanque de DEF com DEF. A potência normal do motor será restaurada após o reabastecimento do tanque de DEF.
Luz de DEF piscando com luz de parada do motor
Se acende quando o medidor de DEF apresente a leitura de zero por 30 minutos. A potência será limitada à marcha lenta. O operador deve parar o equipamento assim que for seguro e reabastecer o tanque de DEF. A potência normal do motor será restaurada após o reabastecimento do tanque de DEF.
Luzes de limpeza do sistema de escape
Luz de temperatura elevada do sistema de escape (HEST)
Pode acender devido a uma temperatura de escape maior do que a normal durante a limpeza do sistema de escape. O operador deve assegurar que a saída do tubo de escape não esteja direcionada a superfícies inflamáveis ou combustíveis.
Luz de limpeza do sistema de escape
Acende quando o sistema de escape não consegue concluir um evento de limpeza automática do sistema de escape. O operador deve assegurar que a chave de limpeza do sistema de escape não esteja na posição "STOP" e continuar trabalhando até que haja uma oportunidade, como no final do dia ou turno de trabalho, para concluir uma limpeza estacionária do sistema de escape.
Luz de limpeza do sistema de escape com luz de verificação do motor
Se uma limpeza do sistema de escape não for executada a tempo depois que a luz de limpeza do sistema de escape estiver acesa, a luz de limpeza do sistema de escape acenderá e a potência do motor será reduzida significativamente. Estacione o equipamento assim que for seguro e pressione a chave de partida de limpeza do sistema de escape. Quando a limpeza estiver concluída, a potência total do motor será restaurada.
Luz de limpeza do sistema de escape
Pisca quando um evento estacionário de limpeza do sistema de escape é iniciado usando a chave de partida de limpeza do sistema de escape. Esta luz continuará a piscar até que o evento de limpeza estacionário seja concluído. Quando a luz se apaga, o operador pode retomar a atividade normal de trabalho.
Luz de parada de limpeza do sistema de escape
Acende quando o chave de limpeza do sistema de escape está na posição "STOP", impedindo um evento de limpeza. Este chave deve ser usado apenas quando temperaturas elevadas de escape apresentarem um risco. O uso excessivo da chave de limpeza do sistema de escape na posição "STOP" resultará na necessidade de eventos de limpeza estacionária de escape mais frequentes.
Luz de parada do motor (QSG12 e QSX15 apenas)
Acende quando a operação continua pode resultar em danos ao sistema de escape. Desligue o motor assim que for seguro e ligue para o serviço de atendimento, ou arrisque danificar o sistema de escape.
Chave de limpeza do sistema de escape
Limpeza do sistema de escape ativada
A chave permanece na posição intermediária padrão durante as operações normais. Isso significa que o sistema de escape está ativado e permite que o sistema de escape limpe qualquer acumulação ao iniciar a limpeza automática. Limpeza do sistema de escape iniciada automaticamente por um cronômetro pré-definido a intervalos de 20 hora e leva cerca de 15 a 30 minutos para ser concluída. Nenhuma ação do operador é necessária e o equipamento continua a funcionar normalmente durante a limpeza.
A luz de HEST pode acender durante a limpeza para indicar temperaturas de escape acima do normal e considerações de segurança se aplicam.
Iniciar limpeza do sistema de escape
Pressionar a chave na posição superior inicia uma limpeza manual (estacionada) do sistema de escape. Isso é necessário em ocasiões raras devido a condições de ciclo de trabalho muito incomuns. Uma limpeza manual (estacionada) do sistema de escape pode ser necessária quando a luz de limpeza do sistema de escape se acender. Quando a chave de partida é pressionada, a limpeza começa e isso é confirmado pela luz de limpeza do sistema de escape piscando.
A luz de HEST pode se acender durante a limpeza manual (estacionada) do sistema de escape para indicar temperaturas de escape mais altas do que o normal e condições de segurança se aplicam. A chave retorna para a posição intermediária padrão depois de se pressionar a limpeza manual (estacionada) do sistema de escape.
Função de parada da limpeza do sistema de escape
Pressionar a chave na posição inferior impede que ocorra a limpeza do sistema de escape. A função de parada do sistema de escape é necessária apenas pela razão de evitar temperaturas de escape maiores que a normal.
Quando a chave é pressionada, a luz de STOP da limpeza do sistema de escape se acende para indicar que a limpeza do sistema de escape está desativada. A chave permanece engatada nesta posição até que seja pressionado novamente para a posição intermediária padrão para restaurar a função de limpeza automática do sistema de escape.
A limpeza de escape não deve ser deixada desativada por longos períodos de tempo, pois isso resulta na necessidade de uma limpeza manual (estacionada) do sistema de escape.