Turbo Diesel da Cummins remanufaturado
242 - 287 kW
827 - 1261 N•m
Dê uma vida nova ao seu caminhão de confiança com um motor original remanufaturado Cummins 5,9 l ou 6,7 l oferecido exclusivamente pela Mopar®.
Os motores Turbo Diesel 5,9 l / 6,7 l Mopar® Reman são os motores Cummins remanufaturados pela Cummins ReCon®
Mopar® Reman é original Cummins
Saiba mais sobre a Cummins ReCon®
- Solução econômica e sem surpresas que coloca a sua caminhonete Ram com motor Cummins de volta na estrada rapidamente
- Tranquilidade por saber que o seu motor remanufaturado é projetado e testado especificamente para a sua caminhonete
- Com garantia de 2 anos/100 mil milhas Novo preço revisado da Mopar®
Visite o seu revendedor autorizado FCA EUA para obter mais informações sobre preços e disponibilidade dos motores Turbo Diesel remanufaturados Cummins 5,9 l e 6,7 l.
Aplicações
Visão geral:
Motor Turbo Diesel remanufaturado Cummins 6,7 l
Um legado:
O motor Turbo Diesel Cummins 6,7 l continua seu legado nas caminhonetes pesadas Ram com esta oferta remanufaturada. O motor Turbo Diesel Cummins 6,7 l remanufaturado de fábrica está disponível para caminhonetes pesadas Ram, oferecido exclusivamente pelo seu revendedor local autorizado Mopar®.
Faixa de modelo ano | Aplicação | Tipo de motor | Número da peça Reman |
2007,5 | Caminhonete | Motor completo | R8310893AA* |
2008 a 2009 | Caminhonete | Motor completo | R8310896AA* |
2009 a 1010 | Chassi cabine | Motor completo | R8310894AA* |
2010 | Caminhonete | Motor completo | R8310896AA* |
2011 a 2012 | Chassi cabine | Motor completo | R8310895AA* |
2011 a 2012 | Caminhonete | Motor completo | R8310898AA* |
2013 a 2018 | Chassi cabine | Motor completo | R8071551AA* |
2013 a 2018 | Caminhonete | Motor completo | R8071553AA* |
*Chicote de fiação e ECM não inclusos
Motor Turbo Diesel remanufaturado Cummins 5,9 l
Uma lenda:
O motor Turbo Diesel Cummins 5,9 l continua sendo uma fonte viável de potência para a sua caminhonete. Esse motor Turbo Diesel Cummins 5,9 l remanufaturado de fábrica está disponível para caminhonetes pesadas Ram, oferecido exclusivamente pelo seu revendedor local autorizado Mopar®.
Faixa de modelo ano | Aplicação | Tipo de motor | Número da peça Reman |
1998 | Caminhonete 5.9L 12V | Reman completo | R8464881AA* |
2004,5 a 5,5 | Caminhonete 5.9L 24V | Reman completo | R8453521AA* |
2006 | Caminhonete 5.9L 24V | Reman completo | R8416637AA* |
2007 | Caminhonete 5.9L 24V | Reman completo | R8416636AA* |
*Chicote de fiação e ECM não inclusos