Cummins QTR Transmission

Transmissão QTR

Potência 2500 hp
1864 kW
Torque 7080 lb-pé
9599 N•m
Certificação

Aplicações

Manutenção de poços

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

Criada com fim específico

A transmissão da série QTR da Cummins foi construída especificamente para atender ao difícil ambiente de trabalho do mercado de petróleo e gás. Longas horas e condições implacáveis garantem que apenas os produtos da mais alta qualidade sobreviverão e o QTR foi projetado com isso em mente.

Uma solução

A transmissão QTR pode ser fornecida como um produto autônomo ou em combinação com os motores Cummins QSK50 ou QSK60. O pacote Cummins proporcionará menos tempo de inatividade para os operadores e melhorará o custo total de propriedade do equipamento. Com suporte de engenharia e centros de manufatura dedicados, a Cummins pode projetar e construir o pacote combinado para que ele possa ser inserido em seu chassi, reduzindo o tempo de instalação e trabalho de engenharia adicional.

Suporte incomparável

O QTR é suportado pelo mesmo nível de estoque de peças e rápido suporte de peças esperado da Cummins motores. Ele também vem com a garantia padrão da Cummins que corresponde à garantia do motor de 2 anos, 2000 horas ou 1 ano, horas ilimitadas. A rede de distribuição da Cummins na América do Norte oferece serviços e suporte sem fronteiras para motores e transmissão.
 

 

Testemunhos de clientes

Potência de entrada bruta 2500 hp 1864 kW
Torque de entrada bruto 7081 lb-pé 9601 Nm
Velocidade nominal de entrada 1900 rpm  
Velocidade nominal de entrada máxima 1950 rpm  
Peso a seco    
Transmissão 7624 lb 3458 kg
Acoplamento 506 lb 230 kg
Engrenagens    
Avanço/reverso 8F/0R  
Requisito de lubrificação    
Óleo de motor 15W-40  
Capacidade 40 gal 151 L

 

Potência anunciada:2500 hp (1860 kW) @ 1900 rpm

Torque de entrada: 7080 lb-pé (9600 Nm)

Embreagem dupla - Chega de sair da curva de torque durante um evento de mudança. Transição das embreagens duplas para dentro e para fora, mantendo o motor com uma saída de torque constante.

Sistema de teste de pressão Cummins (TOPS) - A relação de engrenagem 16.4:1 permite que o operador execute o teste de pressão em marcha lenta com o controle de saída ultrafino necessário para garantir que a tubulação subterrânea esteja livre de bloqueios e seja capaz de lidar com as pressões de bombeamento.

Dispositivo de bloqueio - Usando um soquete padrão, a relação de engrenagem 9.7:1 no dispositivo de bloqueio Cummins fornece uma maneira conveniente de virar a bomba quando o serviço for necessário, enquanto o operador permanece com segurança no solo.

PTO - Os pods de tomada de força estão localizados no lado da entrada do QTR, permitindo um acesso mais fácil.