QSX15 (nível 4 final/estágio IV)
336 - 503 kW
2237 - 2779 N•m
Aplicações
Visão geral:
Melhor desempenho. Onde você mais precisa.
Não importa se você está fabricando uma escavadeira grande, carregadeira com rodas, motoniveladora, perfuratriz ou compressor, o QSX 15 foi projetado para fornecer potência e desempenho de forma econômica e confiável como se espera de um motor Cummins. Na verdade, o QSX 15 para o nível 4 final oferece potências nominais que são capazes de alcançar mais de 50% de aumento no torque e, ao mesmo tempo, obter uma melhor economia de combustível.
Todos os principais componentes e sistemas são projetados pela Cummins para controle total da qualidade, produzindo um motor comprovado com componentes eletrônicos completamente integrados. O aumento do controle sobre os óxidos de nitrogênio (NOx) com a adição de redução catalítica seletiva (SCR) permitiu modificações para aumentar a eficiência de combustão. Isso resulta em maior eficiência do combustível e melhor resposta transitória. O SCR combinado com o filtro de partículas diesel (DPF) da Cummins garante uma margem adicional de redução de matéria particulada (PM), otimizando o desempenho, o que dá ao QSX15 uma das maiores densidades de potência dentre os motores de sua categoria. O ótimo desempenho e durabilidade, confiabilidade excepcional e economia de combustível superior dão a você todos os motivos para escolher o QSX15 para os seus equipamentos pesados.