Aplicações de manutenção de poços - QST30

Potência 850 - 1500 hp
634 - 1119 kW
Torque 4389 - 4389 lb-pé
5951 - 5951 N•m
Certificação Tier 1

Aplicações

Petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QST30 fazem a diferença. A confiabilidade torna o QST30 a escolha de motor certa. Sempre. Sua configuração V-12 oferece até 1500 hp (1117 kW) para lidar facilmente com fatores de alta utilização.

Um sistema de controle eletrônico sofisticado e recursos de manutenção estendida ajudam a manter boa economia de combustível e reduzir os custos operacionais. Assim, quer você esteja criando especificações para um novo equipamento ou repotenciando uma unidade existente, o QST30 é a melhor maneira de melhorar o desempenho, a produtividade e os lucros.
 

Desempenho

O QST30 oferece mais potência e torque em um pacote menor do que os concorrentes a diesel. Conhecido por suas calibragens flexíveis, excelente densidade de potência, operação econômica e tempo de atividade excepcional, o QST30 define o padrão para a potência robusta e confiável.

O QST30 é uma excelente opção para substituir vários motores, incluindo alguns dos nossos. Tem muito mais potência, vida útil até 50% mais longa até o recondicionamento e melhor economia de combustível que o Cummins V28, embora seja praticamente do mesmo tamanho. Repotenciações estão disponíveis com resfriamento ar-ar (para equipamentos que precisam atender aos padrões de emissões) ou pós-resfriamento de água de camisa (para equipamentos sem emissão).

Se você tiver um mecanismo competitivo mais antigo, descobrirá que o QST30 oferecerá até 25% a mais em potência e torque, melhor economia de combustível e intervalos de manutenção mais longos, para maior produtividade com custos mais baixos. Em todos os poços.

Garantia - A melhor garantia do setor, que inclui cobertura total por horas ilimitadas durante o primeiro ano, estendendo-se por dois anos ou 2.000 horas acumuladas (o que ocorrer primeiro). A garantia básica também inclui proteção padrão de 3 ano/10.000 horas para os componentes principais. Garantias estendidas também estão disponíveis.

*O QST30 atende às normas Tier 2 nos EUA [#2]} para motores acima de 750 hp (560 kW).

Motor V-12, 4 ciclos, diesel
 

Diâmetro interno 5,51 pol. (140 mm)
Curso 6,50 pol. (165 mm)
Deslocamento 30,5 L (1861 pol. cúbicas)
Potência do motor*

850 a 1500 hp (634 a 1119 kW)

Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Peso úmido** 7337 lb (3328 kg)
Capacidade refrigerante 22,2 gal. (84 L)
Capacidade do óleo lubrificante 34,9 gal. (132 L)
Rotação Sentido horário (visto pela frente do motor)

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Torque máximo lb-pé (Nm) Nível de certificação de emissões
QST30 1500 (1119) a 1900 rpm 4389 (5951) a 1400 rpm Não certificado
QST30 1350 (1007) a 1900 rpm 4389 (5951) a 1400 rpm Não certificado
QST30 1050 (783) a 2100 rpm 3414 (4629) a 1300 rpm Tier 2


Potências nominais do G-Drive

 

 

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Potência nominal em Hz Nível de certificação de emissões
QST30 1350 (1007) a 1800 rpm 60 Tier 2
QST30 1180 (880) a 1500 rpm 50/60 Não certificado