QSL9G para aplicações de compressão de gás

Potência 175 - 175 hp
130 - 130 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

As aplicações de compressão de cabeça de poço exigem confiabilidade e durabilidade não encontradas em todos os motores a gás natural. Para operações confiáveis ​​de baixa emissão e suporte de classe mundial, você precisa do Cummins QSL9G – um motor a gás natural de alto desempenho compatível com as emissões que compartilham o histórico comprovado dos motores a diesel da série C da Cummins e muitos dos mesmos componentes para serviços pesados. Você pode contar com o QSL9G para ficar em conformidade com as emissões, manter os custos de manutenção baixos e o gás fluindo. Todos os dias.

Especificações gerais
6 cilindros em linha, 4 ciclos, gás natural

Diâmetro interno 4,49 pol. (114 mm)
Curso 5,69 pol. (144,5 mm)
Deslocamento 8,9 L (543 pol. cúbicas)
Potência do motor* 175 hp (131 kW)
Taxa de compressão 9,7:1
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Tipo de escape Coletor úmido
Peso** 1650 lb (748 kg)
Capacidade refrigerante 2,9 gal. (11 L)
Capacidade do óleo lubrificante 15 gal. (57 L)
Rotação Sentido anti-horário a partir da parte traseira

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal

Taxa de compressão

Emissões
QSL9G

175 hp (131 kW) a 1800 rpm

9,7:1

(1)

Update (1) This engine emits 0.5 gr/hp-hr NOx, 2.0 gr/hp-hr CO, 0.7 gr/hp-hr VOC and is 2011 NSPS compliant capable with factory supplied AFR and Catalyst