QSK60 para mineração (tier 4 final/estágio V)

Potência 1875 - 2850 hp
1398 - 2125 kW
Torque 6169 - 8274 lb-pé
8364 - 11218 N•m
Certificação Tier 4 final/estágio V

Aplicações

Mineração

Visão geral:

Em aplicações de mineração exigentes como escavadoras, caminhões de transporte e carregadeiras com rodas, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK60 de nível 4 final fazem a diferença. Sua configuração V16 oferece até 2850 hp (2125 kW) em aplicações de mineração, com tratamento de ar simplificado, complexidade reduzida e maior operacionalidade. A plataforma comprovada do QSK60 oferece grande confiabilidade e durabilidade excepcional, sem perda de potência ou torque. A injeção de calor é semelhante ao motor de nível 2, assim não há necessidade de remodelar o pacote de resfriamento. A unidade de pós-tratamento totalmente integrada substitui o silenciador no seu equipamento, minimizando as modificações do projeto. A combinação de maior produtividade e menor custo operacional é o desempenho que recompensa.

  • Motor base - o cilindro de potência reprojetado, o turbocompressor com válvula de escape otimizado e o sistema de respiro do cárter aperfeiçoado fazem com que os níveis de material particulado (PM) permaneçam baixos, mantendo a durabilidade e a confiabilidade. O QSK60 faz quase 1,1 milhões de galões até a revisão.

  • Sistema de combustível - o sistema de combustível common rail modular (MCRS) Cummins usa maior pressão de injeção e maior volume de acumulador de injetor para reduzir o PM e melhorar a economia de combustível. O injetor sem vazamento possui maior precisão de injeção de combustível e controle de tempo, reduzindo as perdas parasíticas, o aquecimento do combustível e melhorando a economia de combustível. Uma válvula piloto aperfeiçoada resiste ao desgaste, para maior confiabilidade e durabilidade. A bomba de combustível tem um design de tucho aperfeiçoado e resfriamento de combustível de elementos de bombeamento, o que contribui com uma vida útil maior para os componentes.

  • Tratamento de ar - a configuração simplificada dos turbocompressores da válvula de escape e dos intercoolers permite o acesso à extremidade superior do QSK60 sem remover o sistema de tratamento de ar, mesmo nos nossos motores de dois estágios. Sua capacidade de altitude ultrapassa o requisito de 10.500 pés dos motores de nível 4 final na América do Norte.

  • Lubrificação e filtragem - a filtragem NanoNet® captura e retém mais partículas prejudiciais do que os meios tradicionais, para uma vida útil mais longa da bomba de combustível e do injetor com mais confiabilidade. Os intervalos de troca do filtro de combustível e óleo foram ampliados para 500 horas.

  • Redução catalítica seletiva (RCS) - o sistema RCS modular Cummins possui uma câmara de decomposição integrada e um sistema de dosagem de fluido de escape diesel (DEF) sem ar Cummins projetados para durar por toda a vida do motor. O uso do RCS minimiza a contrapressão do motor, para uma maior economia de combustível. A gestão de temperatura otimizada minimiza o consumo de DEF.

Todos os clientes. Com suporte.
Os motores de alta potência HP da Cummins contam com suporte da nossa rede de mais de 600 pontos de distribuição autorizados globalmente. Os técnicos certificados da Cummins são totalmente treinados e equipados com as mais recentes ferramentas de diagnóstico, para oferecer um serviço rápido e preciso no suporte aos clientes em todo o mundo.

Todas as perguntas. Respondidas.
Para mais detalhes sobre o Cummins nível 4 final QSK60 para uso em aplicações de mineração, entre em contato com o seu distribuidor Cummins.

Tipo de motor 60° em V, 16 cilindros
Deslocamento 3.661 pol. cúb. 60,0 litros
Diâmetro interno e curso 6,26 pol. x 7,48 pol. 159 mm x 190 mm
Capacidade do sistema de lubrificação 275 quartos dos EUA 261 litros
Capacidade refrigerante 180 quartos dos EUA 170 litros
Aspiração Estágio único
Turbocomprimida
Refrigerador final
Dois estágios
Turbocomprimida
Refrigerador final e
Refrigerador intermediário
Comprimento 114,7 pol. (2.914 mm) 114,3 pol. (2.903 mm)
Largura 68,5 pol. (1.740 mm) 68,6 pol. (1.742 mm)
Altura 83,6 pol. (2.123 mm) 82,9 pol. (2.106 mm)
Peso a seco 17.857 lb (8.100 kg) 19.423 lb (8.810 kg)
Peso úmido 18.858 lb (8.554 kg) 20.424 lb (9.264 kg)
Modelo Potência anunciada
bhp (kW)

Torque máximo
lb-pé (N•m)

 Turbo
Disposição
QSK60-1875 1875 (1398) a 1800 6169 (8364) a 1500 Estágio único
QSK60-1944 1944 (1450) a 1800 6169 (8364) a 1500 Estágio único
QSK60-2000 2000 (1491) a 1800 6570 (8907) a 1500 Estágio único
QSK60-2300 2300 (1715) a 1800 6677 (9053) a 1500 Estágio único
QSK60-2500 2500 (1864) a 1900 7257 (9839) a 1500 Estágio único
QSK60-2700 2700 (2013) a 1900 8267 (11208) a 1500 Dois estágios
QSK60-2850 2850 (2125) a 1900 8274 (11218) a 1500 Dois estágios


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Estudo de caso Ações

Eliminação de obstáculos para vida útil do motor mais longa

Ver

O roteiro tecnológico impulsionando o futuro da Rio Tinto

Ver

Crescimento na Roy Hill

Ver

QSK60 corta as emissões

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.