QSK50 para aplicações de manutenção de poços
QSK50 para aplicações de manutenção de poços
Potência
2000 - 2500
hp
1491 - 1864 kW
1491 - 1864 kW
Torque
5805 - 7081
lb-pé
7871 - 9601 N•m
7871 - 9601 N•m
Certificação
Tier 2/Estágio II
Aplicações
Motores para petróleo e gás
Manutenção de poços
Visão geral:
Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK50 fazem a diferença. A confiabilidade faz do QSK50 a escolha certa em motor. Sempre.
Sua configuração V-16 oferece até 2500 hp (1864 quilowatts), uma opção excelente para tarefas de fraturamento difíceis, com controles eletrônicos completos que oferecem monitoramento total do motor, ajuste automático para o melhor desempenho e eficiência de combustível, além de diagnóstico e prognóstico completos.