Módulo de potência terrestre QSK50 para perfuração

Potência 1450 - 1450 hp
1081 - 1081 kW
Certificação Tier 2/Estágio II

Aplicações

Motores a petróleo e gás natural Perfuração

Visão geral:

Os módulos de potência para perfuração Cummins QSK50 são projetados, desenvolvidos, montados e testados no Centro de Excelência de Petróleo e Gás da Cummins e são fornecidos com toda a força da Cummins que está por trás deles. Todos os componentes, do motor ao alternador, são construídos para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de perfuração de petróleo e gás. O pacote completo do módulo de potência tem o suporte da rede de serviço e da garantia Cummins, garantindo maior disponibilidade de tempo de atividade e maior eficiência da plataforma.

V-16, 4 cursos diesel

Diâmetro interno 159 mm
Curso 159 mm
Deslocamento 50,3 L
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Regulador Eletrônico
Sistema de resfriamento Opções de descarga vertical ou horizontal
Peso s/ radiador 29.500 lb (13.385 kg)
Capacidade do sistema de resfriamento Vertical: 117 galões
Horizontal: 110 galões
Capacidade do óleo lubrificante 72 gal. (272 litro)
Design base Montagem de três pontos
Projeto do rotor do alternador Dois mancais
Isolamento do alternador

Classe H

Voltagem 600 V
Fator de potência

0,7

Especificação de módulo de potência

Classe de regulagem do regulador ISO8528 Parte 1 Classe G3
Regulagem de tensão, sem carga a carga total

± 0,5%

Variação de voltagem aleatória ± 0,5%
Regulação de frequência Isócrona
Variação de frequência aleatória ± 0,25%

Esses módulos devem ser usados em operação contínua em aplicações de perfuração terrestre de carga variável, nas quais a potência máxima é necessária por períodos curtos de tempo durante a partida inicial ou sobrecarga repentina. Consulte a folha de dados do motor para obter informações adicionais.

Potências nominais do G-Drive

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Potência nominal em Hz Nível de certificação de emissões
QSK50 1971 (1470) a 1800 60 Tier 2
QSK50 1905 (1421) a 1500 50 Tier 2
QSK50 1480 (1104) a 1200 60 Tier 2