QSK50 bicombustível para manutenção de poços
1678 - 1864 kW
Selecione uma aplicação
Visão geral:
Criado a partir do lendário KTA50, o QSK50 é projetado, desenvolvido, montado e testado internamente pela Cummins. Cada componente do motor é construído para fornecer desempenho eficiente, confiabilidade e versatilidade para aplicações de manutenção de poços de petróleo e gás, que exigem normas EPA nível 2, estágio 3 da China ou de não emissão. O pacote completo de manutenção de poços tem o suporte da rede de serviço e garantia Cummins, garantindo maior disponibilidade de tempo de atividade e maior eficiência da plataforma.
O motor QSK50 usa a tecnologia de sistema de combustível MCRS da Cummins para fornecer potências de 2.250-2.500hp (1.678-1.864kW) a 1.900rpm, cumprindo as normas EPA nível 2 e nível 4.
Os motores para manutenção de poços QSK50 estão disponíveis com um pacote opcional bicombustível que foi desenvolvido e testado pela Cummins, o que possibilita que os clientes alimentem suas operações com 100 por cento de diesel ou uma mistura de diesel e gás natural e cumpram as normas de emissões EPA nível 2 e nível 4 quando um aparelho pós-tratamento for instalado.
O controlador bicombustível oferece status dinâmico do sistema e controle com resposta instantânea. FMEA completo (individual e com integração de sistema), vários níveis de alarme (altos/baixos, desligamento) para melhorar o tempo de operação, balanceamento do banco de cilindro e monitoramento de vários pontos para o seguinte:
- Carregar o sinal do motor ECM
- Monitoramento da velocidade do motor a partir do controlador do motor
- Monitoramento da temperatura do gás de escape
- Monitoramento de vibração
- Monitoramento da temperatura ambiente
- Monitoramento da pressão do gás de referência (ZPR para a entrada do misturador)
Para obter mais informações, fale com seu distribuidor Cummins local.