qsk50 t4

QSK50 DPM Tier 4 Final da EPA

Potência 1500 - 1900 hp
1119 - 1417 kW
Certificação EPA nível 4F

Aplicações

Motores a petróleo e gás natural Perfuração

Visão geral:

Os módulos de potência para perfuração QSK50 Tier 4 da Cummins foram desenvolvidos para atender às rigorosas medidas introduzidas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA). As normas de emissões Tier 4 Final, em comparação com a Tier 3 e a Tier 2, representam um passo significativo para a redução de emissões de óxidos nitrosos (NOx) e partículas (PM). O módulo de potência para perfuração QSK50 Tier 4 Final produz 45% menos óxidos nitrosos e 85% menos partículas do que seu antecessor, Tier 2.

Criados a partir do lendário K50 e dos módulos de potência para perfuração subsequentes QSK50 Tier 2, os módulos de potência para perfuração QSK50 EPA Tier 4 são projetados, desenvolvidos, montados e testados internamente pela Cummins. Todos os componentes, do motor ao alternador, são construídos para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de perfuração de petróleo e gás.

O motor QSK50 Tier 4 Final usa a tecnologia de sistema de combustível MCRS da Cummins para fornecer quatro potências nominais de 1.500 bhp (1.119 kWm) a 1.200 rpm e 1.900 bhp (1417 kWm) a 1800 rpm enquanto atende às normas de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA. Esses motores são acoplados a um alternador pré-formado dimensionado para serviço de perfuração com classificações elétricas de 1.000 kWe até 1.300 kWe a 60 Hz.

O pacote completo do módulo de potência para perfuração conta com a rede de serviço e a garantia da Cummins, garantindo mais tempo de disponibilidade e aumentando a eficiência da plataforma.

Para obter mais informações, fale com seu distribuidor Cummins local.

Recursos adicionais relevantes:

Especificações gerais
Tipo de motor Cummins QSK50 T4F,
diesel de quatro tempos
Peso s/ radiador 32.000 lb (14.515 kg)
Diâmetro interno 6,26 pol. (159 mm) Capacidade do óleo lubrificante 65 gal. (246 litros)
Curso 6,26 pol. (159 mm) Design base montagem em três pontos
Deslocamento 3.082 in3 (50,3 litros) Projeto do rotor do alternador Dois mancais
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Regulador Eletrônico Isolamento do alternador Classe H

 

Especificação de módulo de potência
Classe de regulagem do regulador ISO8528 Parte 1 Classe G3
Regulagem de tensão, sem carga a carga total

± 0,5%

Variação de voltagem aleatória ± 0,5%
Regulação de frequência Isócrona
Variação de frequência aleatória ± 0,25%
Modelo Potência anunciada
BHP (kW)
Potência nominal em Hz Emissões
Nível de certificação
QSK50 1.500 hp (1.118 kWm) a 1.200 rpm 60 Nível 4 Final
QSK50 1.500 hp (1.118 kWm) a 1.800 rpm 60 Nível 4 Final
QSK50 1.600 hp (1.193 kWm) a 1.200 rpm 60 Nível 4 Final
QSK50 1.900 hp (1.417 kWm) a 1.800 rpm 60 Nível 4 Final

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.