QSK45 para aplicações de manutenção de poços

Potência 1600 - 2250 hp
1193 - 1678 kW
Torque 5402 - 6300 lb-pé
7324 - 8542 N•m
Certificação Tier 1

Aplicações

Motores para petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK45 fazem a diferença. A confiabilidade faz do QSK45 a escolha certa em motor. Sempre.

Sua configuração V-12 oferece até 2250 hp (1678 quilowatts), uma opção excelente para fatores de carga altos. Com controles eletrônicos completos que oferecem monitoramento total do motor, ajuste automático para o melhor desempenho e eficiência de combustível, além de diagnóstico e prognóstico completos.

Especificações gerais
Motor V-16, 4 ciclos, diesel


Diâmetro interno 6,26 pol. (159 mm)
Curso 7,48 pol. (190 mm)
Deslocamento 45 l (2746 pol. cúbicas)
Potência do motor* 1200-2250 hp (895-1678 kW)
Aspiração Turbocompressores com refrigerador final/intermediário
Peso da plataforma de fraturamento** 13200 lb (5987 kg)
Capacidade refrigerante 29,1 gal. (110 L)
Capacidade do óleo lubrificante 48,0 gal. (182 l)
Rotação Sentido horário (visto pela frente do motor)

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Torque máximo lb-pé (Nm) Nível de certificação de emissões
QSK45 2250 (1678) a 1900 rpm 6300 (8542) a 1500 rpm Tier 2
QSK45 2250 (1678) a 1900 rpm 6300 (8542) a 1500 rpm não certificado/nível 1
QSK45 2000 (1491) a 1900 rpm 5805 (7871) a 1500 rpm não certificado/nível 1
QSK45 1600 (1193) a 1900 rpm 5042 (6836) a 1500 rpm não certificado/nível 1


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.