QSK38 para aplicações de manutenção de poços
QSK38 para aplicações de manutenção de poços
Potência
920 - 1260
hp
686 - 940 kW
686 - 940 kW
Torque
3591 - 4590
lb-pé
4869 - 6223 N•m
4869 - 6223 N•m
Certificação
Tier 2/Estágio II
Aplicações
Motores para petróleo e gás
Manutenção de poços
Visão geral:
Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK38 fazem a diferença. A confiabilidade faz do QSK38 a escolha certa em motor. Sempre.
Sua configuração V-12 oferece até 1260 hp (940 quilowatts), uma opção excelente para fatores de carga altos. Com controles eletrônicos completos que oferecem monitoramento total do motor, ajuste automático para o melhor desempenho e eficiência de combustível, além de diagnóstico e prognóstico completos.