Motor diesel, em linha, 6 cilindros, 4 ciclos
Diâmetro interno |
6,69 pol. (170 mm) |
Curso |
6,69 pol. (170 mm) |
Deslocamento |
23 l (1404 pol. cúbicas) |
Potência do motor* |
760 a 950 hp (567 a 708 kW) |
Aspiração |
Turbocomprimido/Resfriamento intermediário |
Peso da plataforma de fraturamento** |
6000 lb (2.722 kg) |
Capacidade refrigerante |
12,2 gal. (46,2 L) |
Capacidade do óleo lubrificante |
13,7 gal. (52 l) |
Rotação |
Sentido horário (visto pela frente do motor) |
* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.
Desempenho
Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK23 fazem a diferença.
A confiabilidade faz do QSK23 a escolha certa de motor. Sempre. Sua configuração em linha 6 oferece até 950 hp (708 kW) para lidar facilmente com altos fatores de carga.
Por isso, se você está trabalhando nas especificações de novos equipamentos ou na repotenciação de uma unidade existente, o QSK23 é a melhor forma de melhorar o desempenho, a produtividade e os lucros.
Projetado para o mercado de manutenção de poços, o QSK23 fornece excepcional confiabilidade e baixo custo de operação.
Seu sistema de combustível de injeção de alta pressão (HPI) resulta em combustão mais completa para resposta de motor superior em toda a curva de potência e o mais baixo consumo de combustível de sua categoria. Seu projeto compacto e equilibrado de seis cilindros em linha e sua durabilidade comprovada nos locais de poços mais rudes fazem dele uma grande opção para repotenciação de motores em V de deslocamento similar.
Os pistões inteiriços de ferro fundido maleável (FCD) e o robusto cabeçote do cilindro trabalham para aumentar a durabilidade e a confiabilidade no longo prazo. Um bloco inteiriço de ferro fundido, virabrequim de aço forjado e um eixo-comando de grande diâmetro asseguram desempenho longo e confiável entre revisões gerais, com a capacidade de vários ciclos de recondicionamento.
Com potência nominal de 760 a 950 hp (567 a 708 kW) em especificações de emissões certificadas e não certificadas, o QSK23 é a escolha ideal para aplicações de alta densidade de potência. Ele possui a tecnologia comprovada de que você precisa para aumentar a produtividade e reduzir os custos. Em todos os poços.
Garantia
A melhor garantia do setor, que inclui cobertura total por horas ilimitadas durante o primeiro ano, estendendo-se por dois anos ou 2.000 horas acumuladas (o que ocorrer primeiro). A garantia básica também inclui proteção padrão de 3 ano/10.000 horas para os componentes principais. Garantias estendidas também estão disponíveis.
*O QSK23 atende aos padrões Tier 2 nos EUA atualmente, que entraram em vigor em 2006 para motores acima de 750 hp (560 kW).
Modelo: QSK23-950
Potência de saída: 950 bhp
Velocidade do motor
RPM |
Saída de torque lb-pé (N-m) |
Saída de potência
hp (kW) |
BSFC lb/hp-h (g/kW-h) |
1400 |
2.897 (3.928) |
772 (657) |
0,334 (203,165) |
1500 |
2.823 (3.827) |
806 (601) |
0,334 (203,165) |
1600 |
2.748 (3.726) |
837 (624) |
0,334 (203,165) |
1800 |
2.599 (3.524) |
891 (664) |
0,335 (203,773) |
2000 |
2.451 (3.323) |
933 (696) |
0,334 (203,165) |
2100 |
2.376 (3.221) |
950 (708) |
0,339 (206,206) |
Modelo: QSK23-860
Potência de saída: 860 bhp
Velocidade do motor
RPM |
Saída de torque lb-pé (N-m) |
Saída de potência
hp (kW) |
BSFC lb/hp-h (g/kW-h) |
1400 |
2.785 (3.776) |
742 (553) |
0,335 (203,773) |
1500 |
2.775 (3.762) |
793 (591) |
0,334 (203,165) |
1600 |
2.748 (3.726) |
837 (624) |
0,335 (203,773) |
1800 |
2.510 (3.403) |
860 (641) |
0,335 (203,773) |
2000 |
2.258 (3.061) |
860 (641) |
0,338 (205,598) |
2100 |
2.151 (2.916) |
860 (641) |
0,346 (210,464) |