QSK19 para aplicações de manutenção de poços

Potência 675 - 800 hp
503 - 597 kW
Torque 2200 - 2275 lb-pé
2983 - 3084 N•m
Certificação Tier 3/Estágio IIIA

Aplicações

Motores para petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

Em aplicações de petróleo e gás exigentes, a confiabilidade é tudo. É aí que o maior tempo de atividade e a produtividade superior do QSK19 fazem a diferença. A confiabilidade faz do QSK19 a escolha certa em motor. Sempre.

Sua configuração em linha 6 oferece até 800 hp (597 quilowatts), uma opção leve excelente para alto fator de carga. Com controles eletrônicos completos que oferecem monitoramento total do motor, ajuste automático para o melhor desempenho e eficiência de combustível, além de diagnóstico e prognóstico completos.

Motor diesel, em linha 6, 4 ciclos
 

Diâmetro interno 6,25 pol. (159 mm)
Curso 6,25 pol. (159 mm)
Deslocamento 19 l (1159 pol. cúbicas)
Potência do motor* 675 a 800 hp (503 a 597 kW)
Aspiração Turbocomprimido/Resfriamento intermediário
Peso da plataforma de fraturamento** 4534 lb (2057 kg)
Capacidade refrigerante 44 quartos EUA (41,6 L)
Capacidade do óleo lubrificante 80 quartos EUA (75,7 L)
Rotação Sentido horário (visto pela frente do motor)

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Torque máximo lb-pé (Nm) Nível de certificação de emissões
QSK19 800 (597) a 2100 rpm 2275 (3084) a 1500 rpm Tier 2
QSK19 760 (567) a 2100 rpm 2275 (3084) a 1500 rpm Tier 2
QSK19 604 (450) a 1800 rpm 2227 (3019) a 1300 rpm Não certificado


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.