QSK19 ReCon para marinha

Potência 660 - 755 hp
492 - 563 kW

Aplicações

Marítimo Marinha recreativa ReCon marítimo Marinha mercante

Visão geral:

492-563 kW | 660-755 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores de Seymour, IN, EUA

Cliente comercial em destaque: cliente de motor recondicionado

Configuração Em linha, 6 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 19 l (1150 pol.³)
Razão diâmetro/curso do pistão 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 pol.)
Sistema de combustível Common rail modular (MCRS)


Dimensões e peso do produto 
 

Comprimento total

mm (pol.)

2007

(79)

Largura total

mm (pol.)

963

(38)

Altura total

mm (pol.)

1880

(74)

Peso total

kg (lb)

2189

(4825)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.

 

 

 

Motores recondicionados para aplicações marítimas comerciais e recreacionais (classificações de velocidade variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

QSK19 ReCon

492

669

1800

Contínua

EPA 2

QSK19 ReCon

563

766

1800

Intermitente

EPA 2

Para mais informações sobre potências nominais marítimas, clique aqui. Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.