QSK19 para mineração (não certificado)

Potência 450 - 800 hp
336 - 597 kW
Torque 1650 - 2275 lb-pé
2237 - 3084 N•m

Aplicações

Mineração Mineração subterrânea

Visão geral:

Com potências nominais de 450 a 800 hp (336 a 597 kW), o QSK19 oferece o menor custo de ciclo de vida com a maior vida útil até a revisão entre todos os motores de sua categoria. Milhares de motores K19 e QSK19 em aplicações de caminhão de transporte, escavadora, perfuratriz e carregadeira com rodas para mineração têm proporcionado maior tempo de atividade em todo o mundo, na superfície ou abaixo dela, por décadas.

Recursos padrão, como controles eletrônicos de ponta, são combinados ao nosso robusto sistema de injeção de combustível de alta pressão para assegurar a melhor utilização de combustível para redução de emissões, melhor desempenho e manutenção mínima. A proteção eletrônica do motor ajuda a maximizar a produtividade e o tempo de atividade do equipamento. Os recursos opcionais ajudam a reduzir ainda mais o tempo de inatividade por manutenção e os custos.

As potências nominais de emissões não certificadas do QSK19 continuam a gerar energia limpa, atendendo a antigos níveis Tier 1 da EPA.

Todos os motores QSK19 são cobertos pela garantia básica da Cummins, um dos planos mais abrangentes e simples do setor.

Tipo de motor Em linha, 4 ciclos, 6 cilindros
Deslocamento 1159 pol. cúb. 19 litros
Potência anunciada 450–800 hp 336–597 kW
Torque máximo 1350–2300 lb-pé 1830 a 3118 N•m
Diâmetro interno e curso 6,25 pol. x 6,25 pol. 159 mm x 159 mm
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Capacidade do sistema de lubrificação 80 quartos dos EUA 76 litros
Capacidade refrigerante 44 quartos dos EUA 41,6 litros
Comprimento 66,1 pol. 1679 mm
Largura 34,3 pol. 872 mm
Altura 63,6 pol. 1616 mm
Peso (úmido) 4600 lb 2085 kg
Modelo do motor Hp anunciado (kW) a rpm Torque máximo lb-pé (N•m) a rpm
QSK19-800* 800 (597) a 2100 2275 (3084) a 1300
QSK19-775*  775 (578) a 1800 2275 (3084) a 1300
QSK19-760  760 (567) a 2100 2275 (3084) a 1300
QSK19-755 755 (563) a 1800 2275 (3084) a 1200
QSK19-750 750 (559) a 2100 2275 (3084) a 1300
QSK19-700 700 (522) a 2100 2300 (3118) a 1500
QSK19-700 700 (522) a 2000 2275 (3084) a 1200
QSK19-700 700 (522) a 1800 2275 (3084) a 1300
QSK19-675 675 (503) a 2100 2275 (3084) a 1300
QSK19-675 675 (503) a 1800 2275 (3084) a 1300
QSK19- 650  650 (485) a 2100 2300 (3118) a 1500
QSK19-640  640 (477) a 1800 1950 (2644) a 1200
QSK19-635  635 (474) a 2100 1747 (2369) a 1500
QSK19-600 600 (447) a 2100 1950 (2644) a 1300
QSK19-600** 600 (447) a 1800 1950 (2644) a 1300
QSK19-550**  550 (410) a 1800 1820 (2468) a 1100
QSK19-545 545 (406) a 2100 1650 (2237) a 1300
QSK19-530  530 (395) a 2000 1627 (2206) a 1300
QSK19-525  525 (391) a 2100 1775 (2407) a 1300
QSK19-525  525 (391) a 1800 1775 (2407) a 1300
QSK19-510**  510 (380) a 1800 1650 (2237) a 1300
QSK19-500  500 (373) a 1800 1775 (2407) a 1100
QSK19-480 480 (358) a 1800 1570 (2129) a 1000
QSK19-480**  480 (358) a 1800 1650 (2237) a 1200
QSK19-450  450 (336) a 2100 1350 (1830) a 800
QSK19-450** 450 (336) a 1800 1650 (2237) a 1100

Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Estes motores têm emissões de níveis anteriores Tier 1 ou Tier 2. Consulte o seu distribuidor ou revendedor Cummins para obter detalhes completos

*Potência nominal restrita
**Potência nominal contínua
  • Eletrônica do sistema Quantum – Módulo de controle eletrônico (ECM) de alta velocidade com uma montagem de auto-resfriamento é isolado da carga de vibração prejudicial. Uma fiação elétrica totalmente vedada e comprovada em campo com conectores à prova de falhas integra o ECM com os sensores do motor para otimização do desempenho, monitoramento e proteção do motor. A tecnologia do sistema Quantum é ideal para aplicações pesadas de mineração que exigem tempo de atividade contínuo carregando centenas de toneladas de capacidade.
  • Sistema de combustível de injeção de alta pressão (HPI) - proporciona pressão de injeção de pico para uma ótima combustão para baixas emissões e melhor economia de combustível. A injeção de combustível HPI fornece um início "suave" de injeção para um menor ruído de combustão. Outros benefícios incluem excelentes características de arranque a frio e melhor resposta transiente em qualquer velocidade do motor.
  • Trem de engrenagens extra largo - mais silencioso, durável e capaz de suportar altas cargas com facilidade.
  • Turbocompressor de estágio único da Cummins Turbo Technologies - menores temperaturas de entrada de ar oferecem maior densidade do ar, resultando em mais potência e menos emissões em razão da menor quantidade de combustível.
  • Sistema eletrônico completo - controles eletrônicos programáveis otimizam a combustão em todas as altitudes e condições.
  • Filtro de óleo de dois estágios Cummins - a combinação de filtro de óleo de fluxo total e bypass reduz os custos de manutenção enquanto aumenta os intervalos entre serviços.
  • Camisas de cilindro produzidas com precisão - a usinagem precisa das camisas, com tecnologia metálica superior, resulta em uniformidade e durabilidade excepcional da superfície.
  • Pacote de cilindro de potência - pistões inteiriços de ferro fundido maleável de comprovada durabilidade e confiabilidade máxima. Este projeto avançado também usa camisas nitretadas e anéis superiores de ferro fundido para suportar as pressões da injeção com durabilidade excepcional.
  • Eixo de comando de alta durabilidade - a micro-finalização faz com que ele dure duas vezes mais do que os projetos anteriores. O contato aperfeiçoado entre a cruzeta e a alavanca do balancim reduz o desgaste e aumenta a durabilidade.
  • Sistema Prelub™ - distribui o óleo aos rifles e superfícies de fricção e cria pressão do óleo antes que possa ocorrer a partida. Uma chave de pressão assegura a pressão apropriada do óleo no rifle principal para reduzir o risco de partida do motor sem óleo no cárter ou nos filtros. O Prelub é a opção padrão para todos os motores de mineração, devido ao sucesso comprovado na extensão da vida útil do motor até o recondicionamento.
  • Acionador de ventoinha premium - Incorpora rolamentos/mancais grandes combinados e vedados, vedações de óleo aperfeiçoadas e um sistema de polia aperfeiçoado. Os acionadores da ventoinha possuem centros de ventoinha fixos com tensionamento fornecido por uma polia ajustada manualmente e livre de manutenção. O acionador da ventoinha está disponível com ou sem embreagem de ventoinha ativada a óleo eletronicamente controlada.