QSF2.8 (Tier 4 Final/Estágio IV)

Potência 49 - 74 hp
37 - 55 kW
Torque 147 - 221 lb-pé
199 - 300 N•m
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração Motores ferroviários Mineração subterrânea

Visão geral:

Melhor. Em todas as dimensões.

O QSF de 2,8 litros proporciona desempenho de 74 hp (55 kW), que é comparável ao proporcionado por motores maiores de até 3,6 litros, em um tamanho envelope semelhante aos motores de 2,2 litros usados com 49 hp (37 kW). A injeção de combustível common rail de alta pressão (HPCR), juntamente com controles eletrônicos completos e um turbocompressor com válvula de escape Cummins, resultam em um impressionante torque máximo de 221 lb-pé (300 N•m).

Essa tecnologia avançada possibilita ao QSF2.8 atender aos padrões de emissões quase zero do Tier 4 Final/Estágio IV usando apenas a recirculação de gás de escape (EGR) resfriada e o nosso catalisador de oxidação de diesel (DOC) exclusivo. O mesmo motor QSF2.8 sem o DOC atende às regulamentações de emissões Tier 3/Estágio III para regiões onde elas se aplicam.

O DOC é de fato uma tecnologia "instale e esqueça": um sistema totalmente passivo que nunca precisa de qualquer forma de regeneração como exigida por um filtro de partículas diesel (DPF). Ele também dá aos designers de equipamentos a flexibilidade para montar componentes separadamente do silenciador do escape ou como parte de uma unidade combinada de catalisador e silenciador. Projetado especificamente para aplicações compactas de 4 cilindros, o CCC se beneficia da vasta experiência da Cummins Emission Solutions com a tecnologia DOC.

O design compacto do QSF2.8 inclui o nosso exclusivo filtro de ar Direct Flow™, que ocupa um espaço significativamente menor do que os filtros de ar convencionais cilíndricos e ampliou a capacidade de retenção de poeira para maiores intervalos entre os serviços.

O uso inovador de materiais compostos, juntamente com um bloco esculpido em aço fundido, dá aos equipamentos com motor QSF2.8 uma significativa vantagem de peso, com apenas 507 lb (230 kg).

A manutenção é simplificada através da montagem remota do módulo de controle eletrônico (ECM) para um diagnóstico rápido por plug-in e downloads de dados usando ferramentas eletrônicas. O preenchimento de óleo, o filtro de lubrificante e o filtro de combustível são configurados para um serviço rápido, com intervalos de 500 horas. Construído de acordo com os padrões de fabricação rigorosos da Cummins para uso em qualquer parte do mundo, o QSF2.8 é propositalmente menor, mais forte e mais simples do que qualquer outro motor com essa potência, e ao mesmo tempo mantém sua famosa confiabilidade e durabilidade. Em outras palavras, ele é melhor em todas as dimensões.

Projeto de 4 cilindros em linha, deslocamento de 2,8 litros, EPA Tier 4 Final/UE Estágio IV
 

Modelo do motor Potência nominal hp (kW) a rpm Torque máximo lb-pé (Nm) a rpm Aspiração
QSF2.8 74 74 (55) a 2500 221 (300) a 1600 Turbocompressor com válvula de escape com CAC
QSF2.8 65 65 (48) a 2500 200 (270) a 1600 Turbocompressor com válvula de escape com CAC
QSF2.8 65 65 (48) a 2500 170 (230) a 1600 Turbocompressor com válvula de escape
QSF2.8 49 49 (37) a 2500 147 (200) a 1600 Turbocompressor com válvula de escape com CAC
QSF2.8 49 49 (37) a 2500 140 (190) a 2500 Turbocompressor com válvula de escape
QSF2.8 65 65 (48) a 2200 170 (230) a 1600 Turbocompressor com válvula de escape
QSF2.8 49 49 (37) a 2500 140 (190) a 2200 Turbocompressor com válvula de escape


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.