QSC8.3 ReCon para marinha

Potência 493 - 593 hp
368 - 442 kW
Certificação

Aplicações

Marítimo Marinha recreativa ReCon marítimo Marinha mercante

Visão geral:

368-442 kW | 500-600 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Pacotes de troca para substituição de unidades Cummins e pacotes de repotenciação para substituição de qualquer marca em praticamente qualquer barco
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores recondicionados da Cummins em San Luis Potosi, México

Cliente comercial em destaque: cliente de motor recondicionado

Configuração Em linha, 6 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 8.3 L (505 pol.³)
Razão diâmetro/curso do pistão 114 x 135 mm (4,49 x 5,31 pol.)
Sistema de combustível Common rail de alta pressão (HPCR)

 


Dimensões e peso do produto 
 

 

Comprimento total

mm (pol.)

1174

(46,2)

Largura total

mm (pol.)

839

(33,0)

Altura total

mm (pol.)

982

(38,7)

Peso total

kg (lb)

896

(1975)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.

Motores de propulsão marítimos recreativos (velocidades variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Alta potência

EPA 2

QSC8.3 ReCon

404

550

3000

Alta potência

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Alta potência

EPA 2

 

Motores de propulsão marinha comerciais e para serviços leves (classificações de velocidade variáveis)

Modelo do motor

kW

BHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Intermitente

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Serviços governamentais

EPA 2

 

Para mais informações sobre potências nominais marítimas, clique aqui. Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.