QSB3.3 para aplicações industriais

Potência 80 - 110 hp
60 - 82 kW
Torque 274 - 304 lb-pé
371 - 412 N•m
Certificação Tier 3/Estágio IIIA

Aplicações

Petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

O novo QSB3.3 da Cummins não apenas contradiz o pensamento convencional sobre potência compacta - ele reescreve as regras. O QSB3.3 fornece até 110 hp (82 kW) em um pacote muito menor e muito mais leve do que qualquer motor de 4,0 a 4,5 litros. Além disso, ele tem a durabilidade inerente que você espera dos motores Cummins maiores.

Com o QSB3.3, você obtém desempenho superior que abrange uma faixa de 80 a 110 hp (60 a 82 kW) de um motor econômico e altamente compacto. Combina a confiabilidade comprovada do B3.3 com a capacidade de melhoria do desempenho dos controles eletrônicos do sistema Quantum da Cummins e um sistema de combustível "common rail" de alta pressão. Recursos como proteção do motor para redução automática, diagnósticos rápidos, partidas a frio mais fáceis e aceitação de carga mais rápida resultam em benefícios operacionais significativos. Tão importante quanto isso, o motor mantém a eficiência do combustível e os requisitos de manutenção mínimos do B3.3, oferecendo os mesmos baixos custos de operação.

O QSB3.3 não apenas atende as emissões Tier 3/Estágio IIIA, ele também estabelece novos padrões de sociabilidade do motor com níveis de ruído e de vibração excepcionalmente baixos.

A combustão avançada no cilindro da Cummins elimina a necessidade de soluções de emissões complicadas - e é suficientemente robusta para operar com segurança com combustível de alto teor de enxofre em qualquer lugar do mundo.

Potência anunciada 80 a 110 HP 60 a 82 kW
Torque máximo 274-304 LB-PÉ 371-412 N•M
Número de cilindros 4 4
Diâmetro interno e curso 3,74 POL. X 4,53 L 95 MM X 115 MM
Aspiração Refrigerada a ar Refrigerada a ar
Capacidade do sistema de lubrificação 8,5-12,7 QUARTOS DOS EUA 8-12 L**
Capacidade refrigerante*** 4,9 QUARTOS DOS EUA 4,6 L**
Comprimento 27,7 POL. 702 MM
Largura 24,3 POL. 616 MM
Altura 29,9 POL. 760 MM
Peso (seco) 585 LB 265 KG

*Sem opções do cliente
**l = litros
***Somente para motor

Modelo do motor HP (kW) anunciado a RPM HP (kW) máximo a RPM
QSB3.3 110*  110 (82) a 2400 304 (412) a 1400
QSB3.3 99   99 (74) a 2600 304 (412) a 1400
QSB3.3 99   99 (74) a 2200 304 (412) a 1400
QSB3.3 85   85 (63) a 2600 274 (371) a 1400
QSB3.3 80   80 (60) a 2200 274 (371) a 1400

* Potência nominal restrita

Todas as potências nominais são intermitentes, exceto quando indicado de outra forma. Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor ou revendedor Cummins. Todas as potências nominais têm capacidade para Tier 3.